(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリバケツ 5L~22L フタ付

型番:BA8+BA8F
ポリバケツ 5L~22L フタ付 ジュシセイトクシュヨウキ

通常価格(税別)
1,306円 ~ 2,775円
税込価格
1,437円 ~ 3,053円

【特長】・フタ付きのポリバケツです。

詳細情報を確認する

型番

BA8+BA8F 解除

Loading...

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

BA8+BA8F

8L
φ255×245H
#8
0439236108
0439-23-61-08
1セット(本体、フタ)

1個

1,652( 1,817円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタ付きのポリバケツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリバケツ 5L~22L フタ付

ポリバケツ 5L~22L フタ付

    ポリペール 45L~120L フタ付

    ポリペール 45L~120L フタ付

      ポリバケツ 5~22L フタ付

      ポリバケツ 5~22L フタ付

        スポイトボトル 容量 20ml~60ml

        スポイトボトル 容量 20ml~60ml

          ポリカーボ蓋付バケツ

          ポリカーボ蓋付バケツ

            PPスプレーバイアル

            PPスプレーバイアル

              K・BOX

              K・BOX

                ガス洗浄瓶 100~5000mL

                ガス洗浄瓶 100~5000mL

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 1,306円 6,953円 1,879円 800円 6,441円 7,500円 2,593円 3,550円
                  通常出荷日 2日目   6日目   4日目   1日目   1日目   12日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 密閉タンク・バケツ 大型タンク 密閉タンク・バケツ ディスペンサー 密閉タンク・バケツ - シール容器 洗浄瓶
                  材質 PE(ポリエチレン)製 PE(ポリエチレン)製 PE(ポリエチレン)製 - - - - -
                  内容量 1セット(本体、フタ) 1セット(本体、フタ) 1セット(本体、フタ) - - - - -

                  ポリバケツ 5L~22L フタ付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました