(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンスティック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TX706A
クリーンスティック【100~1,000個入り】 クリーンスティック ローラー メンボウ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,500円
税込単価
9,350円

幅広く活用できる耐摩耗性クリーンスティック。【特長】・100%ポリウレタンフォ...

詳細情報を確認する

Loading...

耐摩耗性があり、100%ポリウレタンフォーム製のクリーンスティック

組立作業等幅広い分野で利用可能。

組立作業等幅広い分野で利用可能。

クリーンスティック 全長81~154mmのラインナップ

品番型番頭部サイズ(mm)全長(mm)頭部材質・タイプ備考/JANコード
7-093-11TX700B13.5×13.5×28154PU巻き・大型4580110254587
7-093-02TX705φ7×17152綿・小型4580110254600
7-093-03TX706A8.5×10.9×2781PU(ポリウレタン)・細長自在型4580110254518
7-093-04TX707A8.8×15×25131PU(ポリウレタン)熱着・細長型4580110254525
7-093-05TX708A8.5×19.2×26.7132.2PU(ポリウレタン)熱着・細長型4580110254532
7-093-08TX709A4.2×4.8×12105PU(ポリウレタン)・小型4580110254563
7-093-06TX710A5.4×7×21114PU(ポリウレタン)・細長自在型4580110254549
7-093-07TX712A7.8×12.7×25.7127.5ウレタン熱着・大型4580110254556
7-093-09CT81318×9.5×2513091%イソプロピン・細長型アルコール湿潤4580110254570

この商品の外形図と寸法

(単位:mm)

7-093-11

7-093-11

7-093-02

7-093-02

7-093-03

7-093-03

7-093-04

7-093-04

7-093-05

7-093-05

7-093-06

7-093-06

7-093-07

7-093-07

7-093-08

7-093-08

7-093-09

7-093-09

商品情報を表示

TX706A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヘッド材質
全長(mm)
詳細タイプ
頭部サイズ(mm)
頭部材質
メーカー商品名
型番
アズワン型番
取手材質
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX706A

ポリウレタン
81
細長自在型
8.5X10.9X27
PU(ポリウレタン)
クリーンステックTX706A100入
TX706A
7-093-03
PP(ポリプロピレン)
100%PU(ポリウレタンフォーム)製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
1袋(100本)

1パック

100個入り

8,500( 9,350円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広く活用できる耐摩耗性クリーンスティック。
【特長】
・100%ポリウレタンフォーム製で耐摩耗性がある。
・用途に合わせて、頭部の大きさを選択可能。
【用途】
・各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンスティックの型番TX706Aのページです。
型番TX706Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンスティック

クリーンスティック

    ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ

    ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ

      クリーンスティック TXシリーズ

      クリーンスティック TXシリーズ

        クリーンスティック(γ線滅菌済)

        クリーンスティック(γ線滅菌済)

          クリーンスティック(γ線滅菌済)TXシリーズ

          クリーンスティック(γ線滅菌済)TXシリーズ

            クリーンフォームESD TX750D

            クリーンフォームESD TX750D

              クリーンスワブ

              クリーンスワブ

                CR用粘着ローラー用ハンドル/ハンドル柄

                CR用粘着ローラー用ハンドル/ハンドル柄

                  クリーンフォームESD TX750D テックスワイプ

                  クリーンフォームESD TX750D テックスワイプ

                    クリーンスワブ(ロングタイプ)

                    クリーンスワブ(ロングタイプ)

                      クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)

                      クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)

                        工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木

                        工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木

                          クリーンフォームスワブ

                          クリーンフォームスワブ

                            メーカー テックスワイプ ミスミ アズワン テックスワイプ アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン テックスワイプ トラスコ中山 トラスコ中山 日本綿棒 トラスコ中山
                            通常価格 6,700円 5,540円 6,700円 8,000円 8,000円 22,459円 2,032円 1,879円 23,632円 7,072円 3,275円 322円 1,572円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            先端形状 クリーンスティック クリーンスティック クリーンスティック クリーンスティック クリーンスティック クリーンスティック - - クリーンスティック - - - -
                            軸部材質 その他 - その他 - - - - - - - - - -
                            軸部材質詳細 100%ポリウレタンフォーム - - - - - - - - - - - -

                            クリーンスティックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TX705
                            TX708A
                            TX709A
                            TX712A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヘッド材質 全長
                            (mm)
                            詳細タイプ 頭部サイズ
                            (mm)
                            頭部材質 メーカー商品名 型番 アズワン型番 取手材質 特長 内容量

                            7,800円

                            ( 8,580円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            コットン152小型φ7X17綿クリーンステックTX705TX7057-093-02100%PU(ポリウレタンフォーム)製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。1袋(1000本)

                            6,700円

                            ( 7,370円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            ポリウレタン132.2細長型8.5X19.2X26.7PU(ポリウレタン)熱着クリーンステックTX708A100入TX708A7-093-05PP(ポリプロピレン)100%PU(ポリウレタンフォーム)製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。1袋(100本)

                            7,600円

                            ( 8,360円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ポリウレタン105小型4.2X4.8X12PU(ポリウレタン)クリーンステックTX709A100入TX709A7-093-08PP(ポリプロピレン)100%PU(ポリウレタンフォーム)製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。1袋(100本)

                            7,700円

                            ( 8,470円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            ウレタン127.5大型7.8X12.7X25.7ウレタン熱着クリーンステックTX712A100入TX712A7-093-07PP(ポリプロピレン)100%PU(ポリウレタンフォーム)製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。1袋(100本)

                            クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました