(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CGF-8A
耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL タイネツテブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,493円
税込単価
13,742円

柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性・耐薬品性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様詳細:
    洗濯可
  • 色:
    ダークブルー
  • 特長:
    柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性・耐薬品性に優れています。
  • 表材質:
    メタ系アラミド繊維
  • 脚注:
    400℃以下でご使用ください。
  • 掌材質:
    メタ系アラミド繊維・アルミニウム加工
  • 内側材質:
    綿100%

Loading...

 
カタログを表示

CGF-8A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
全長(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGF-8A

-
耐熱防災手袋 CGM-8A
CGM-8A
340
1-1492-01

1個

12,493( 13,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性・耐薬品性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8ALの型番CGF-8Aのページです。
型番CGF-8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

    耐熱防災手袋 CGF-8A・CGF-8AL

    耐熱防災手袋 CGF-8A・CGF-8AL

      帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

      帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

        アラミド耐熱手袋

        アラミド耐熱手袋

          耐熱手袋 クリーンパック

          耐熱手袋 クリーンパック

            耐熱防災手袋

            耐熱防災手袋

              耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

              耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                  耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

                  耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

                    耐熱防災手袋 CGM3・CGM6

                    耐熱防災手袋 CGM3・CGM6

                      耐熱用手袋

                      耐熱用手袋

                        耐熱手袋 HK-10

                        耐熱手袋 HK-10

                          耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

                          耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

                            メーカー 帝健 アズワン 帝健 アズワン マックス(手袋) アズワン 三商 アズワン 三商 帝健 アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 12,493円 12,232円 13,460円 1,820円 10,000円 13,300円 11,150円 14,500円 12,699円 13,800円 2,599円 7,919円 3,950円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   19日目   1日目   9日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐切創 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 その他 その他 アラミド その他 その他 - その他 - その他 その他 - その他
                            仕様詳細 洗濯可 - 洗濯可 - - - - - - 5本指 - - -
                            ダークブルー - ベージュ - - - - - - ダークグレー - - -
                            特長 柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性・耐薬品性に優れています。 - 耐切創性・耐熱性・断熱性・柔軟性に優れ、細かい作業に適しています。 - - - - - - 熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 - - -

                            耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8ALのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            射出成型作業用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/30
                            300℃付近の部品を触っても熱く感じず手にフィットする為、作業性も良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CGF-8AL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 メーカー商品名 メーカー型番 全長
                            (mm)
                            アズワン型番

                            16,200円

                            ( 17,820円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ロング耐熱防災手袋 CGM-8ALCGM-8AL4501-1492-02

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました