(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP2504700
プレフィルター【1~500個入り】 ブンリ ブンセキ ロカ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,469円
税込単価
10,416円

【仕様】・材質:ボロシリケートファイバーグラス【用途】<AP25タイプ>・孔径...

詳細情報を確認する

型番

AP2504700 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP2504700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径(φmm)
メーカー商品名
型番
アズワン型番
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP2504700

47
プレフィルター AP2504700
AP2504700
2-3055-07
孔径0.8~8umのメンブレンフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク液や汚染度の高い液体のろ過に適しています。

1個

9,469( 10,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ボロシリケートファイバーグラス
【用途】
<AP25タイプ>
・孔径0.8~8μmのメンブレンフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク液や汚染度の高い液体のろ過に適しています。
<AP40タイプ>
・廃水/工業用水のSS測定
・エアロゾルサンプリング等の汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレフィルターの型番AP2504700のページです。
型番AP2504700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレフィルター

プレフィルター

    オムニポア メンブレンフィルター

    オムニポア メンブレンフィルター

      ディスポメンブレンフィルター 25CS045AN10JS

      ディスポメンブレンフィルター 25CS045AN10JS

        メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)

        メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)

          メンブレンフィルター 直径 25~90mm

          メンブレンフィルター 直径 25~90mm

            メーカー メルク メルク アドバンテック東洋 アズワン アドバンテック東洋
            通常価格 9,469円 10,200円 109,124円 16,690円 11,558円
            通常出荷日 1日目~   5日目~   6日目   1日目~   2日目~  
            商品タイプ メンブレンフィルター - - メンブレンフィルター メンブレンフィルター
            材質 ボロシリケートファイバーグラス - - - -

            プレフィルターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            AP4002405
            AP4004705
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            直径
            (φmm)
            メーカー商品名 型番 アズワン型番 用途

            21,755円

            ( 23,931円 )

            500個入り

            1パック -

            12日目

            24プレフィルター AP4002405AP40024052-3055-13廃水/工業用水のSS測定・エアロゾルサンプリング等の汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。

            30,481円

            ( 33,529円 )
            1個 あり

            1日目

            47プレフィルター AP4004705AP40047052-3055-17廃水/工業用水のSS測定・エアロゾルサンプリング等の汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。

            遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました