(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000 高品質・高純度・形状も安定

東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000 高品質・高純度・形状も安定

通常単価(税別)
25,227円
税込単価
27,750円

【特長】・高品質・高純度の石英ビーカーです。・形状も安定しており低価格です。

詳細情報を確認する

型番

7970-005 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプビーカー・計量カップ容量(ml)500
材質石英ガラス高さ(mm)120
胴径(mm)90TGKコード0000151505
TGK型番0000-15-15-05内容量1個

型番リスト

型番
容量(ml)
高さ(mm)
胴径(mm)
TGKコード
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7970-005

500
120
90
0000151505
0000-15-15-05
1個

1個

25,227( 27,750円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高純度の石英ビーカーです。
・形状も安定しており低価格です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000 高品質・高純度・形状も安定の型番7970-005のページです。
型番7970-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000 高品質・高純度・形状も安定

東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000 高品質・高純度・形状も安定

    東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000

    東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000

      石英ビーカー(ガラス)入数1個

      石英ビーカー(ガラス)入数1個

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ
        通常価格 9,368円 8,373円 19,000円
        通常出荷日 6日目   2日目~   10日目  
        商品タイプ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ
        材質 石英ガラス 石英ガラス 石英ガラス
        内容量 1個 1個 -

        東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000 高品質・高純度・形状も安定のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        7970-001
        7970-002
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (ml)
        高さ
        (mm)
        胴径
        (mm)
        TGKコード TGK型番 内容量

        9,368円

        ( 10,305円 )
        1個 -

        6日目

        50604600001515010000-15-15-01-

        10,022円

        ( 11,024円 )
        1個 -

        6日目

        100705500001515020000-15-15-02-
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (ml)
        高さ
        (mm)
        胴径
        (mm)
        TGKコード TGK型番 内容量

        ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト