(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)通信用LDを使った偏光実験に使用

型番:PLC-10-660
ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)通信用LDを使った偏光実験に使用 PLC-10-660 ポーラコア

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
95,000円 ~ 166,600円
税込価格
104,500円 ~ 183,260円

【特長】・赤外域においての1×10^−4 以下の高い消光比が得られるガラス製の...

詳細情報を確認する

型番

PLC-10-660 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
透過率
適応波長
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PLC-10-660

>83%
630~700
61-6886-12

1個

95,000( 104,500円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外域においての1×10^−4 以下の高い消光比が得られるガラス製のポラライザーです。
・通信用LDを使った偏光実験に使われます。
・ガラス材料なので、傷や腐食に強く、耐久性に優れています。
・赤外波長では吸収が小さく高い透過率が得られます。
・このため、高出力レーザにも使用できます。
・素子は枠に固定されているので、容易にホルダーに取り付けることができます。
・有効径が大きい近赤外用偏光フィルター(SPFN)もご用意しています。
・※赤外用のポラライザーなので可視光では大部分の光が吸収されます。
・※適応波長以外の波長で使用すると、消光比が悪くなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)通信用LDを使った偏光実験に使用

ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)通信用LDを使った偏光実験に使用

    アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

    アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

      偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

      偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

        グラントムソンプリズム GTPシリーズ

        グラントムソンプリズム GTPシリーズ

          グランレーザプリズム GLPシリーズ

          グランレーザプリズム GLPシリーズ

            赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

            赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

              シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

              シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

                シグマ光機 グランテーラープリズム GYPシリーズ

                シグマ光機 グランテーラープリズム GYPシリーズ

                  可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ

                  可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ

                    紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

                    紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

                      クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

                      クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

                        偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                        偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                          ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

                          ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

                            メーカー シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機
                            通常価格 95,000円 95,000円 13,000円 38,000円 66,665円 15,000円 54,725円 54,000円 10,450円 14,362円 11,400円 14,529円 57,950円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目~   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目~   15日目   15日目~   15日目   15日目~  

                            ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)通信用LDを使った偏光実験に使用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト