(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 省スペース 強磁力スターラー F-207

Fine 省スペース 強磁力スターラー F-207

通常単価(税別)
72,151円
税込単価
79,366円

省スペース、6000G強磁力、スタンド棒付き。合成反応実験などの薬学研究所向け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    50~1500
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    100ml~10l
  • プレート寸法(mm):
    120X134
  • 外形寸法(mm):
    126X217X117H(スタンド棒除く)
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 1A(外部出力コンセント5A付き)
  • メーカー品番:
    F-207
  • TGKコード:
    0692630726
  • TGK型番:
    0692-63-07-26
  • 重量(g):
    2200
  • 特長1:
    省スペース、6000G強磁力、スタンド棒付き。合成反応実験などの薬学研究所向けスターラーです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 仕様:
    モーター:インダクションフィードバック制御
  • 付属撹拌子:
    30mm1個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプスターラー回転数(rpm)50~1500
電源(V)100攪拌容量100ml~10l
プレート寸法(mm)120X134外形寸法(mm)126X217X117H(スタンド棒除く)
電源詳細AC100V 50/60Hz 1A(外部出力コンセント5A付き)メーカー品番F-207
TGKコード0692630726TGK型番0692-63-07-26
重量(g)2200特長1省スペース、6000G強磁力、スタンド棒付き。合成反応実験などの薬学研究所向けスターラーです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
仕様モーター:インダクションフィードバック制御付属撹拌子30mm1個
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-207

1台

1個

72,151( 79,366円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペース、6000G強磁力、スタンド棒付き。合成反応実験などの薬学研究所向けスターラーです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 省スペース 強磁力スターラー F-207の型番F-207のページです。
型番F-207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 省スペース 強磁力スターラー F-207

Fine 省スペース 強磁力スターラー F-207

    Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

    Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

      Fine 強磁力スターラー F-208

      Fine 強磁力スターラー F-208

        Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

        Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

          Fine 多連式ミニスターラー F-612

          Fine 多連式ミニスターラー F-612

            ジャイアント回転子

            ジャイアント回転子

              Fine ホットスターラー F-202H

              Fine ホットスターラー F-202H

                Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                  電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                  電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                    Fine 強磁力スターラー F-R600

                    Fine 強磁力スターラー F-R600

                      攪拌機用スタンドベース ZS(東京硝子器械)

                      攪拌機用スタンドベース ZS(東京硝子器械)

                        デジタル大型スターラー HPS-200

                        デジタル大型スターラー HPS-200

                          攪拌機用スタンドベース【ZS】

                          攪拌機用スタンドベース【ZS】

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京理化器械 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 72,151円 72,151円 97,153円 97,153円 109,902円 8,751円 117,402円 25,500円 227,821円 84,402円 31,649円 91,709円 31,649円
                            通常出荷日 6日目   2日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   2日目   1日目   3日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー 回転子 ホットスターラー スターラー 撹拌機 スターラー その他 スターラー その他
                            回転数(rpm) 50~1500 50~1500 50~1400 50~1400 100~1500 - 70~1300 30~1800 30~2000 100~1400 - 50~1400 -
                            電源(V) 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 100 -
                            攪拌容量 100ml~10l 100ml~10l 100ml~10l 100ml~10l 5~100mlX12 - 50ml~10l 50ml~3l - 0.05l~3l - - -
                            プレート寸法(mm) 120X134 120X134 - - - - 305X305 - - 128φ - - -

                            Fine 省スペース 強磁力スターラー F-207のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト