(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね LX-52

保護めがね LX-52

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,889円
税込単価
3,178円

【特長】・高い防曇性能・UV400カット・ブリッジ:人間工学的デザインでソフト...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    62-6247-82

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番62-6247-82 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LX-52

1個

2,889( 3,178円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い防曇性能
・UV400カット
・ブリッジ:人間工学的デザインでソフトなあたり
・鼻当て(ノーズループ):ソフトなあたりで、ズレにくい。
・テンプル:顔の大きさに合わせてよく曲がる。
・ヒンジ:5段階調節可能
・メタルフリーで、軽量・長寿命・安全
【商品仕様】
・質量:約30g
・材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、鼻当て/TPE(熱可塑性エラストマー)
・JANコード:4959382073422
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね LX-52の型番LX-52のページです。
型番LX-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護めがね LX-52

保護めがね LX-52

    保護めがね LX-54

    保護めがね LX-54

      保護めがね LX-53

      保護めがね LX-53

        ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

        ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

          保護メガネ 727

          保護メガネ 727

            UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ヘッドバンド)

            UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ヘッドバンド)

              セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

              セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

                ビーセーフプロ 982 BS982シリーズ

                ビーセーフプロ 982 BS982シリーズ

                  東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

                  東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

                    ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

                    ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

                      ゴーグル EE-32G

                      ゴーグル EE-32G

                        めがね T80・T81・T86・T88

                        めがね T80・T81・T86・T88

                          一眼型保護メガネ uvex skyper SX2

                          一眼型保護メガネ uvex skyper SX2

                            メーカー 重松製作所 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 UVEX スリーエムジャパン アズワン 東京硝子器械 アズワン コクゴ アズワン ミドリ安全
                            通常価格 2,889円 3,820円 2,460円 928円 2,901円 732円 2,115円 2,413円 3,300円 1,021円 1,170円 910円 3,592円
                            通常出荷日 4日目   10日目   1日目   9日目   6日目~   4日目   1日目   8日目~   6日目   8日目~   7日目   1日目   1日目  
                            アズワン型番 62-6247-82 - - - - - - - - - - - -

                            保護めがね LX-52のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト