(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子台ばかり 10タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子台ばかり 10タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,444円
税込単価
69,788円

【特長】・丈夫で堅牢な現場向けデジタル台はかり・明るく見やすいバックライト付き...

詳細情報を確認する

型番

71138836 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ秤量最小表示電源
71138836デジタル台はかり6000g2000mgACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
80250580デジタル台はかり30000g5000mg
80250581デジタル台はかり60000g10000mg
80250583デジタル台はかり150000g20000mg
71138839デジタル台はかり50000g20000mgACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
71138840デジタル台はかり100000g50000mgACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
71138823デジタル台はかり200000g100000mgACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
80250582デジタル台はかり60000g10000mg
71138838デジタル台はかり50000g20000mgACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
71138837デジタル台はかり30000g10000mgACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
電源(V)
寸法(mm)
重量(mg)
TGK型番
材質
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71138836

6000
2000
ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
310×270×40H
3000000
0905-65-69-01
計量皿材質:304ステンレススチール
計量単位:kg、再現性(kg):0.002、使用温度範囲(℃):-4~+40

1個

63,444( 69,788円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で堅牢な現場向けデジタル台はかり
・明るく見やすいバックライト付き液晶表示です
・計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です
・操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート
・ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です
・充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載
・RS232C出力標準装備
・表示部用ポール標準装備
・個数計量モード標準装備

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子台ばかり 10タイプの型番71138836のページです。
型番71138836に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子台ばかり 10タイプ

電子台ばかり 10タイプ

    電子台ばかり(東京硝子器械)

    電子台ばかり(東京硝子器械)

      パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)

      パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)

        音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)220~320

        音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)220~320

          音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)

          音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)

            メーカー メトラー・トレド 東京硝子器械 アズワン 三商 三商
            通常価格 63,444円 63,444円 49,447円 80,000円 66,000円
            通常出荷日 6日目   6日目   16日目   12日目~   12日目~  
            商品タイプ デジタル台はかり デジタル台はかり 電子天秤 電子天秤 電子天秤

            電子台ばかり 10タイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました