(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングタイ ML100 500本入

マーキングタイ ML100 500本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,477円
税込単価
12,625円

【特長】電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。・...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    2.0~22
  • TGK型番:
    0153-50-09-13
  • 型式:
    ML100
  • 内容量:
    500個

型番

SG-ML100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-ML100

500個

1個

11,477( 12,625円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。
・表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。
・MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
【商品仕様】
・型式:ML100
・結束径(φmm):2.0~22
・入数(個):500

SG-ML100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マーキングタイ ML100 500本入の型番SG-ML100のページです。
型番SG-ML100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングタイ ML100 500本入

マーキングタイ ML100 500本入

    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100

    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100

      東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12

      東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12

        マーキングタイ MK100/ML100

        マーキングタイ MK100/ML100

          マーキングタイ MK100 100本入

          マーキングタイ MK100 100本入

            マーカープレート

            マーカープレート

              ダブルヘッドリリースケーブルタイ

              ダブルヘッドリリースケーブルタイ

                マーキングタイ 白

                マーキングタイ 白

                  ケーブルタイ プッシュマウントタイ

                  ケーブルタイ プッシュマウントタイ

                    コードストラップ

                    コードストラップ

                      ナイロン・ループタイLOX

                      ナイロン・ループタイLOX

                        イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                        イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                          カラーケーブルタイ

                          カラーケーブルタイ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三友産業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,477円 2,134円 2,134円 2,134円 2,134円 770円 2,550円 977円 3,070円 488円 487円 857円 300円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~  
                            結束径(mm) 2.0~22 1.5~22 1.5~22 - 6.0~22 - - - 36 - - - -
                            TGK型番 0153-50-09-13 0153-50-09-12 - - 0153-50-09-11 - - - - - - - -
                            型式 ML100 MH100 MH100 - MK100 - - - - - - - -
                            内容量 500個 100個 100個 - 100個 - - - - - - - -

                            マーキングタイ ML100 500本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました