(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSBC-396S 作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CSBC-396S 作業台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,575円
税込単価
55,633円

【特長】・工場・倉庫内の効率化に最適な組み立て式作業台!・補強フレームにより剛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 天板高さ(m):
    0.9
  • 天板寸法(mm):
    600×400
  • 設置寸法(mm):
    615×815
  • アズワン型番:
    61-4442-77
  • 段数(段):
    3
  • 材質:
    アルミニウム合金
  • 質量(kg):
    13.0

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CSBC-396S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSBC-396S

1個

50,575( 55,633円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・倉庫内の効率化に最適な組み立て式作業台!
・補強フレームにより剛性をアップしたことで安全な作業が行えます。
・多彩なオプションを使用することで実用性、利便性が大幅にアップします。
・丈夫な縞板天板により安心して昇降が行えます。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・天板寸法:600×400mm
・天板高さ:900mm
・設置寸法:615×815mm
・質量:13.0kg
・段数:3

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CSBC-396S 作業台の型番CSBC-396Sのページです。
型番CSBC-396Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CSBC-396S 作業台

CSBC-396S 作業台

    CSBC-4128S 作業台

    CSBC-4128S 作業台

      CSBC-266S 作業台

      CSBC-266S 作業台

        CSBC-276S 作業台

        CSBC-276S 作業台

          CSBC-138S 作業台

          CSBC-138S 作業台

            CSBC-376S 作業台

            CSBC-376S 作業台

              CSBC-138WS 作業台

              CSBC-138WS 作業台

                CSBC-126WS 作業台

                CSBC-126WS 作業台

                  CSBC-13WS 作業台

                  CSBC-13WS 作業台

                    CSBC-4106S 作業台

                    CSBC-4106S 作業台

                      CSBC-131WS 作業台

                      CSBC-131WS 作業台

                        CSBC-156S 作業台

                        CSBC-156S 作業台

                          CSBC-126S 作業台

                          CSBC-126S 作業台

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 50,575円 81,785円 35,647円 35,079円 43,646円 51,033円 58,728円 23,910円 29,063円 66,733円 43,519円 53,186円 36,691円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   12日目   1日目   4日目   4日目   18日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            天板高さ(m) 0.9 1.2 0.6 0.7 0.3 0.75 0.3 0.25 0.3 1 0.3 0.5 0.25
                            天板寸法(mm) 600×400 800×400 600×400 600×400 800×400 600×400 800×600 600×600 600×600 600×400 1000×600 600×600 600×400
                            設置寸法(mm) 615×815 815×1015 615×615 615×615 815×415 615×815 815×615 615×615 615×615 615×1015 1015×615 615×615 615×415
                            アズワン型番 61-4442-77 61-4442-79 61-4442-74 61-4442-75 61-4442-61 61-4442-76 61-4442-65 61-4442-56 61-4442-64 61-4442-78 61-4442-66 61-4442-70 61-4442-52

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました