(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用)

ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用)【1~10個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
552円 ~ 13,742円
税込価格
607円 ~ 15,116円

【特長】・バルブ有りタイプは、内径φ6mmチューブが取り付けられる突起が付いて...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
メーカー商品名
仕様
接続チューブ外径(φmm)
ポート数
材質
アズワン型番
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ねじ口瓶用キャップ BL60608
バルブ無し
1/16"~2または2.1~4.0
4
ネジ部・ソケット:ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、ナット:ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
1-7405-01
BL61002:交換用ナット・小×4個、BL61008:交換用シリコン製Oリング・小×4個、BL61012:交換用シリコン製Oリング・大×4個、BL61030:交換用閉鎖用シリコン栓×各4個
1個

1個

5,464( 6,010円 )

1日目

ねじ口瓶用キャップ BL60708
バルブ有り
1/16"~2または2.1~4.0
4
ネジ部・ソケット:ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、ナット:ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
1-7405-02
BL61002:交換用ナット・小×4個、BL61008:交換用シリコン製Oリング・小×4個、BL61012:交換用シリコン製Oリング・大×4個、BL61030:交換用閉鎖用シリコン栓×各4個
1個

1個

13,742( 15,116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ねじ口瓶用キャップ BL61002
交換用ナット・小
1/16"~4.0
-
ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
1-7405-11
-
1個

1個

552( 607円 )

-

ねじ口瓶用キャップ BL61008
交換用シリコン製Oリング・小
1/16"~2.0
-
-
1-7405-12
-
1袋(10個)

1パック

10個入り

1,747( 1,922円 )

1日目

  • 注文停止中
ねじ口瓶用キャップ BL61012
交換用シリコン製Oリング・大
2.1~4.0
-
-
1-7405-13
-
1袋(10個)

1パック

10個入り

1,747( 1,922円 )

-

ねじ口瓶用キャップ BL61030
交換用閉鎖用シリコン栓
-
-
-
1-7405-14
-
1袋(10個)

1パック

10個入り

1,379( 1,517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブ有りタイプは、内径φ6mmチューブが取り付けられる突起が付いています。
・ふっ素樹脂等の硬質チューブを貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
・付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポートや3ポート用としても使用できます。
・取り付け、取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用)

ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用)

    ねじ口瓶用キャップ BLシリーズ(硬質チューブ用・GL45用)

    ねじ口瓶用キャップ BLシリーズ(硬質チューブ用・GL45用)

      ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)

      ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)

        ねじ口瓶用キャップ(硬質マルチチューブ用)

        ねじ口瓶用キャップ(硬質マルチチューブ用)

          ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用)2ポート 接続チューブ内径8~10mm

          ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用)2ポート 接続チューブ内径8~10mm

            三商 GL-45用 コネクターキャップ PTFE製3穴 カバーキャップ付

            三商 GL-45用 コネクターキャップ PTFE製3穴 カバーキャップ付

              メーカー アイシス アズワン アズワン アイシス アズワン 三商
              通常価格 552円 600円 11,528円 6,500円 13,865円 4,963円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目  
              商品タイプ オプション品 オプション品 オプション品 オプション品 オプション品 オプション品
              オプション種類 キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ
              その他仕様 オートクレーブ不可 - - - - -

              ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました