(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IC602 恒温器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IC602 恒温器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
183,877円
税込単価
202,265円

【特長】・専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9660-45

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC602

1個

183,877( 202,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。
・エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。
・二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。
・操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
・専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。
・キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。
・自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。
・(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
【商品仕様】
・方式:エアジャケット自然対流
・使用温度範囲:室温+5~80℃
・温度調節精度:±0.5℃(at 37℃)
・温度分布精度:±1.0℃(at 37℃)
・内槽寸法(幅×奥行×高さmm):600×530×500
・外形寸法(幅×奥行×高さmm):710×656×870
・内容積:159L
・棚板耐荷重:約15kg/枚
・棚受段数 :13段
・棚受ピッチ:30mm
・電源(50/60Hz):AC100V

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IC602 恒温器の型番IC602のページです。
型番IC602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IC602 恒温器

IC602 恒温器

    IC402 恒温器

    IC402 恒温器

      送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

      送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

        ウォーターバス(TGK)

        ウォーターバス(TGK)

          メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 ヤマト科学 東京理化器械
          通常価格 183,877円 117,281円 540,219円 31,649円
          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   6日目  
          アズワン型番 61-9660-45 61-9660-44 - -

          恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました