(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーサワイプワイパー クリーンパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーサワイプワイパー クリーンパック【300個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,349円
税込価格
8,084円

オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    セルロース
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ(in):
    9X9
  • メーカー商品名:
    バーサワイプワイパー TX629 三百入
  • メーカー型番:
    TX629
  • アズワン型番:
    1-6932-01
  • 詳細材質:
    不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)
  • 特長:
    オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
  • 内容量:
    1袋(300枚)

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TX629

1袋(300枚)

1パック

300個入り

7,349( 8,084円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーサワイプワイパー クリーンパック

バーサワイプワイパー クリーンパック

    アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-02

    アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-02

      アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

      アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

        アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

        アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

          アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け)

          アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け)

            滅菌済みプリウェットワイパー Starile Vertex(R) IPA

            滅菌済みプリウェットワイパー Starile Vertex(R) IPA

              テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

              テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

                アズワン 滅菌ワイパー

                アズワン 滅菌ワイパー

                  アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

                  アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

                    クリーンニット”

                    クリーンニット”

                      テクニクルー(テックスワイプ)

                      テクニクルー(テックスワイプ)

                        テクニクロースII TX1100シリーズ

                        テクニクロースII TX1100シリーズ

                          ベンコット(R) クリーンワイプ

                          ベンコット(R) クリーンワイプ

                            メーカー テックスワイプ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン テックスワイプ 橋本クロス テックスワイプ アズワン アズワン
                            通常価格 7,349円 123,200円 7,349円 4,170円 6,246円 6,800円 6,400円 18,865円 13,685円 5,826円 6,400円 7,550円 28,019円
                            通常出荷日 5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - ワイパー ワイパー -
                            材質 セルロース その他 セルロース ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル ポリエステル -
                            ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト -
                            サイズ(in) 9X9 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 バーサワイプワイパー TX629 三百入 - - - - - - - - - - - -

                            バーサワイプワイパー クリーンパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました