(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円筒型真空槽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5305-1212
円筒型真空槽 デシケーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,963円 ~ 64,948円
税込価格
25,259円 ~ 71,443円

透明な円筒容器と、1/4インチのチューブに適合する2.4mm厚のゴム製ガスケッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

5305-1212 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
商品名
メーカー型番
重量(kg)
アズワン型番
容器材質
プレート材質
特長
外径X高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

5305-1212

18.9
円筒型真空槽 5305-1212
5305-1212
2.03
1-9562-03
PEI(ポリエチルイミド)
PC(ポリカーボネート)
透明な円筒容器と、1/4インチのチューブに適合する2.4mm厚のゴム製ガスケットが付いた真空プレートです。耐薬品性に優れ、真空乾燥・エポキシやウレタンのガス抜き作業等の工業用及び真空関連の研究実験用に適しています。
φ305X304

1個

64,948( 71,443円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

透明な円筒容器と、1/4インチのチューブに適合する2.4mm厚のゴム製ガスケットが付いた真空プレートです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円筒型真空槽

円筒型真空槽

    円筒型真空槽 5305シリーズ

    円筒型真空槽 5305シリーズ

      TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

      TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

        TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

        TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

          TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

          TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

            ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

            ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

              TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

              TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                  TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

                  TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

                    TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

                    TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

                      ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

                      ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

                        TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

                        TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

                          真空デシケーター VDR

                          真空デシケーター VDR

                            メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン TARSONS TARSONS TARSONS 東京硝子器械 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS 東京硝子器械 TARSONS アズワン
                            通常価格 22,963円 22,963円 23,781円 19,744円 12,773円 33,915円 19,362円 17,523円 14,097円 27,093円 50,974円 11,107円 16,171円
                            通常出荷日 19日目   8日目~   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター -
                            デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ - 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ - 真空タイプ -
                            キャスター なし なし なし なし なし - なし なし なし なし - なし -
                            その他 デジケーター用部品 デジケーター用部品 - - - - - - - - - - -
                            許容真空度 1Torr(約133Pa) - - - - - - - - - - - -

                            減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました