(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ ボンドクイック5 16131 8-248-01

コニシ ボンドクイック5 16131 8-248-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

【特長】・5分間で硬化し始め、15分でほぼ硬化します。実用レベルは40分後です...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • JANコード:
    4901490161317
  • メーカー商品名:
    ボンドクイック5
  • メーカー型番:
    16131
  • アズワン型番:
    8-248-01
  • 硬化時間:
    15分
  • 用途:
    金属・ガラス・木・陶磁器・硬質プラスチックのスピード接着と補修に。

型番

16131 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類接着剤1液タイプJANコード4901490161317
メーカー商品名ボンドクイック5メーカー型番16131
アズワン型番8-248-01硬化時間15分
用途金属・ガラス・木・陶磁器・硬質プラスチックのスピード接着と補修に。 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16131

2個

1,150( 1,265円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5分間で硬化し始め、15分でほぼ硬化します。実用レベルは40分後です。完全な硬化は丸1日です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コニシ ボンドクイック5 16131 8-248-01の型番16131のページです。
型番16131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ ボンドクイック5 16131 8-248-01

コニシ ボンドクイック5 16131 8-248-01

    アズワン ボンドクイック5  8-248-01

    アズワン ボンドクイック5 8-248-01

      アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

      アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

        車止め用接着剤

        車止め用接着剤

          コニシ 水性ウッドパテラワン50g #25904

          コニシ 水性ウッドパテラワン50g #25904

            ボンド多用途屋外用

            ボンド多用途屋外用

              速乾型水性接着剤

              速乾型水性接着剤

                310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

                310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

                  ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番326 50ml

                  ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番326 50ml

                    高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                    高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                      液状シリコーン(接着用) TSEシリーズ

                      液状シリコーン(接着用) TSEシリーズ

                        3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                        3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                          ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

                          ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

                            メーカー コニシ アズワン 東亜合成 セメダイン コニシ コニシ スリーエムジャパン エスコ コクゴ スリーボンド アズワン スリーエムジャパン ヘンケル
                            通常価格 1,150円 1,150円 2,293円 1,392円 478円 1,342円 24,558円 3,260円 8,400円 1,774円 1,970円 49,598円 7,847円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目   6日目   1日目   6日目~   2日目   当日出荷可能 6日目   6日目~   1日目   6日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 - - その他接着剤 - 接着剤1液タイプ
                            JANコード 4901490161317 - - - - 4901490054978 - - - - - - -
                            メーカー商品名 ボンドクイック5 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 16131 - - - - - - - - - - - -
                            アズワン型番 8-248-01 - - - - - - - - - - - -

                            コニシ ボンドクイック5 16131 8-248-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト