(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボラトリージャッキ ラチェット式 200 <0402-120>

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボラトリージャッキ ラチェット式 200 <0402-120>

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,601円
税込単価
62,261円

【商品仕様】・上下板寸法 200×200mm・伸縮範囲 75~245mm・耐荷...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0063-83

型番

CL8030-04-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL8030-04-02

1個

56,601( 62,261円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・上下板寸法 200×200mm
・伸縮範囲 75~245mm
・耐荷重 45/25kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボラトリージャッキ ラチェット式 200 <0402-120>の型番CL8030-04-02のページです。
型番CL8030-04-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボラトリージャッキ ラチェット式 200 <0402-120>

ラボラトリージャッキ ラチェット式 200 <0402-120>

    ラボラトリージャッキ ノブ式 200 <0401-200>

    ラボラトリージャッキ ノブ式 200 <0401-200>

      ラボラトリージャッキ ラチェット式 150 <0402-115>

      ラボラトリージャッキ ラチェット式 150 <0402-115>

        ラボラトリージャッキ ラチェット式 300 <0402-130>

        ラボラトリージャッキ ラチェット式 300 <0402-130>

          ラボラトリージャッキ ラチェット式 250 <0402-125>

          ラボラトリージャッキ ラチェット式 250 <0402-125>

            ラボラトリージャッキ ノブ式 250 <0401-250>

            ラボラトリージャッキ ノブ式 250 <0401-250>

              ラボラトリージャッキ ラチェット式 400 <0405-140>

              ラボラトリージャッキ ラチェット式 400 <0405-140>

                ラボラトリージャッキ ノブ式 300 <0401-030>

                ラボラトリージャッキ ノブ式 300 <0401-030>

                  ラボラトリージャッキ ノブ式 250 <0401-025>

                  ラボラトリージャッキ ノブ式 250 <0401-025>

                    ラボラトリージャッキ ラチェット式 400 <0405-340>

                    ラボラトリージャッキ ラチェット式 400 <0405-340>

                      ラボジャッキ 200角 上下板SUS304製 ラチェット式

                      ラボジャッキ 200角 上下板SUS304製 ラチェット式

                        オールステンレスジャッキ(ノブ式)

                        オールステンレスジャッキ(ノブ式)

                          東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式

                          東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式

                            メーカー クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 56,601円 50,110円 51,210円 141,577円 107,789円 100,220円 235,200円 56,643円 44,075円 420,000円 16,249円 33,527円 16,249円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   1日目   19日目   15日目   6日目   8日目   9日目  
                            アズワン型番 61-0063-83 61-0063-74 61-0063-82 61-0063-85 61-0063-84 61-0063-75 61-0063-81 61-0063-69 61-0063-68 61-0063-86 - - -

                            ラボラトリージャッキ ラチェット式 200 <0402-120>のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました