(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 25-0742

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 25-0742

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,850円
税込単価
32,835円

【特長】・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:φ3mm)・洗浄カゴでは洗浄できな...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0084-26

型番

25-0742 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0742

1個

29,850( 32,835円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:φ3mm)
・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応
・超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
【商品仕様】
・対象機種:105、10KS、10RS、10PS、10S、10NS、205、705
・内寸法:W245×D190×H100mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 25-0742の型番25-0742のページです。
型番25-0742に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 25-0742

洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 25-0742

    洗浄バスケット 本体槽サイズ18L用 25-0751

    洗浄バスケット 本体槽サイズ18L用 25-0751

      洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用 25-0745

      洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用 25-0745

        洗浄バスケット 本体槽サイズ28.2L用 25-0754

        洗浄バスケット 本体槽サイズ28.2L用 25-0754

          洗浄バスケット USL-600用 06-0703

          洗浄バスケット USL-600用 06-0703

            洗浄バスケット USL-400用 06-0701

            洗浄バスケット USL-400用 06-0701

              洗浄バスケット 本体槽サイズ20.4L用 25-0748

              洗浄バスケット 本体槽サイズ20.4L用 25-0748

                インサートトレイ 本体槽サイズ18L用 25-0753

                インサートトレイ 本体槽サイズ18L用 25-0753

                  インサートトレイ 本体槽サイズ28.2L用 25-0756

                  インサートトレイ 本体槽サイズ28.2L用 25-0756

                    超音波洗浄器 US-105用 インサートトレイ

                    超音波洗浄器 US-105用 インサートトレイ

                      洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用 25-0755

                      洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用 25-0755

                        メーカー エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ 三商 エスエヌディ
                        通常価格 29,850円 44,580円 37,506円 52,686円 60,858円 47,283円 44,000円 45,931円 52,233円 17,400円 30,005円
                        通常出荷日 10日目   7日目   8日目   10日目   7日目   7日目   10日目   8日目   10日目   2日目   8日目  
                        アズワン型番 61-0084-26 61-0084-38 61-0084-30 61-0084-42 61-0084-52 61-0084-50 61-0084-34 61-0084-40 61-0084-44 - 61-0084-43

                        洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 25-0742のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました