(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FEP粘着シート NRシリーズ

FEP粘着シート NRシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,000円
税込単価
67,100円

【特長】・FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。・また容易に...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    【樹脂】ふっ素樹脂
  • 幅(mm):
    1130
  • 長さ(mm):
    1000
  • 質量(g):
    1000
  • 材質1:
    軟質ポリエチレン
  • 耐熱温度(℃):
    80(最大)
  • 使用温度(℃):
    80(最大)
  • 用途:
    変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。
  • 適用流体:
    酸・アルカリなど

型番

NR5008002 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

材質【樹脂】ふっ素樹脂幅(mm)1130
長さ(mm)1000厚さ(mm)0.1
質量(g)1000材質1軟質ポリエチレン
耐熱温度(℃)80(最大)使用温度(℃)80(最大)
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。適用流体酸・アルカリなど
アズワン型番61-3222-34 - -

型番リスト

型番
厚さ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR5008002

0.1
61-3222-34

1個

61,000( 67,100円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。
・また容易にカッターで切断でき、貼ることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FEP粘着シート NRシリーズの型番NR5008002のページです。
型番NR5008002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FEP粘着シート NRシリーズ

FEP粘着シート NRシリーズ

    PTFE粘着シート JPPT2515

    PTFE粘着シート JPPT2515

      ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-485

      ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-485

        シリコンゴムシート(片面粘着加工)

        シリコンゴムシート(片面粘着加工)

          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

            ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.2

            ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.2

              ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489

              ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489

                ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-491

                ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-491

                  ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.8

                  ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.8

                    αゲルテープ GTシリーズ

                    αゲルテープ GTシリーズ

                      フッ素樹脂(PTFE)シート 300×300×2mm

                      フッ素樹脂(PTFE)シート 300×300×2mm

                        溶解用金属材料(Gd)

                        溶解用金属材料(Gd)

                          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493

                          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493

                            メーカー フロンケミカル 三商 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン ケニス
                            通常価格 61,000円 96,247円 8,730円 17,765円 5,432円 2,755円 4,804円 7,081円 10,450円 1,900円 5,665円 31,224円 10,967円
                            通常出荷日 7日目   10日目   6日目   9日目~   9日目   7日目   6日目   6日目   7日目   1日目~   4日目   12日目   9日目  
                            材質 【樹脂】ふっ素樹脂 - - 【その他】その他 - - - - - 【その他】その他 - 【その他】その他 -
                            幅(mm) 1130 - - 500 - - - - - - - 3~4 -
                            長さ(mm) 1000 - - 500 - - - - - 1000 - - -
                            質量(g) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 軟質ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            FEP粘着シート NRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト