(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSCH-10-800
クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機 CSCH-10-800 ハーフミラー

通常価格(税別)
11,400円 ~ 67,450円
税込価格
12,540円 ~ 74,195円

【特長】・可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです...

詳細情報を確認する

型番

CSCH-10-800 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
適応波長
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CSCH-10-800

10
10
10
750~850
61-6876-25

1個

12,350( 13,585円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。
・簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
・金属膜を使っているので、広い波長域で透過率の波長依存性が小さく、波長が変化しても透過率と反射率はほとんど変化しません。
・可視光と赤外光用(半導体レーザ用)のラインナップをご用意しています。
・キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。
・また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。
・※クロム膜には40%程度の吸収があり、透過光と反射光はそれぞれ入射光量の30%程度しか使えません。
・※○印のプリズム側より光を入射してください。
・※反対側のプリズムから光を入れた場合、吸収膜の影響で反射率と反射率波長特性は異なってきます。
・※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が変化します。
・※分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。
・※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。
・※位相差に補償には波長板をご利用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

    クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

    クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

      誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

      誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

        偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

        偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

          グラントムソンプリズム GTPシリーズ

          グラントムソンプリズム GTPシリーズ

            雲母波長板 WPMシリーズ

            雲母波長板 WPMシリーズ

              アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

              アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

                ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

                ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

                  メーカー シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機
                  通常価格 11,400円 11,400円 15,200円 28,358円 38,000円 29,400円 142,500円 57,950円
                  通常出荷日 15日目~   15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目~   15日目   15日目~  

                  クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました