(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクター T型ホース継手 TS-16 10入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コネクター T型ホース継手 TS-16 10入

通常単価(税別)
8,116円
税込単価
8,928円

【商品仕様】・型式:TS-16・適用ホース内径(φ):16・入数(個):10・...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0457-17-82-67

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-16

1個

8,116( 8,928円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:TS-16
・適用ホース内径(φ):16
・入数(個):10
・材質:POM製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コネクター T型ホース継手 TS-16 10入の型番TS-16のページです。
型番TS-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクター T型ホース継手 TS-16 10入

コネクター T型ホース継手 TS-16 10入

    コネクター L型ホース継手 WS-25 10入

    コネクター L型ホース継手 WS-25 10入

      コネクター T型ホース継手

      コネクター T型ホース継手

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 8,116円 9,004円 8,706円
        通常出荷日 10日目   10日目   10日目  
        TGK型番 0457-17-82-67 0457-17-82-89 -

        コネクター T型ホース継手 TS-16 10入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました