取り付けが簡単でワンタッチ継手タイプのエアーフィルター。【特長】・高ろ過精度、...
高流量、高ろ過精度を実現。
フィルタ部構造、中空糸膜フィルタ構造・電子顕微鏡写真。
KIC-T6
KIC-T4
型番 | アズワン型番 | 管接続口径(mm) | 入数 |
---|---|---|---|
KIC-T6 | 1-6280-02 | 6 | 2個 |
KIC-T4 | 1-6280-03 | 4 | 2個 |
取り付けが簡単でワンタッチ継手タイプのエアーフィルター。
【特長】
・高ろ過精度、高流量を実現
・最高使用圧力は0.8MPa。使用流体は空気、窒素
・ろ過精度は0.01μm
・処理空気量は50~70L/min
・継手:PBT・ステンレス(SUS301)、Oリング:NBR、 中空糸膜:PP(ポリプロピレン)
・ケース:PC(ポリカーボネート)
【用途】
・エアガン用のエアーフィルター
エアーフィルター(ミニ・インラインタイプ)の型番KIC-T6のページです。
型番KIC-T6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
KIC-T4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 管接続口径 | アズワン型番 |
---|---|---|---|---|---|---|
7,315円 ( 8,047円 )2個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 4mm | 1-6280-03 |