(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NYTL-25-20PY1
YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ NYTL-25-20PY1 シュウコウレンズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
78,400円 ~ 95,000円
税込価格
86,240円 ~ 104,500円

【特長】・レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのアクロマティ...

詳細情報を確認する

型番

NYTL-25-20PY1 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(φmm)
長さ(mm)
レンズ径(φmm)
焦点距離(mm)
WD
有効径(φmm)
取付ネジ
NA
固定用ネジ
ネジ長さ
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

NYTL-25-20PY1

32
22
25
20
9mm
20
M22 P0.75
0.5
M29 P0.75
6mm
61-6927-65

1個

95,000( 104,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのアクロマティック集光レンズです。
・同軸落射観察系を内蔵した532nm高出力レーザ加工機の集光レンズとして使用されています。
・レンズ設計による最適化で、532nmを中心に広い波長域で色収差が補正されています。
・焦点距離60mm以上のレンズでは、レーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
・レンズに反射防止膜コートが施してあるので、反射による光量の損失が小さく、効率良くビーム集光ができます。
・レーザ加工による飛まつからレンズを保護するため、別売の保護ガラスが装着できます。
・集光レンズを固定するための専用レンズホルダー(LHF-M34-30)をご用意しています。
・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず上側(鏡筒側面の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
・※逆にすると色収差や球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※指定波長域以外で使用した場合、色収差が大きくなり、透過率も悪くなる可能性があります。
・※高出力レーザで使用する場合や熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

    可視アクロマティック集光レンズ

    可視アクロマティック集光レンズ

      シグマ光機 紫外集光レンズ

      シグマ光機 紫外集光レンズ

        シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

        シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

          シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

          シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

            アズワン 紫外集光レンズ

            アズワン 紫外集光レンズ

              アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

              アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

                球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ

                球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ

                  アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

                  アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

                    3波長対物レンズ PFLシリーズ

                    3波長対物レンズ PFLシリーズ

                      長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

                      長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

                        近赤外対物レンズ PALシリーズ

                        近赤外対物レンズ PALシリーズ

                          アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

                          アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

                            メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機 アズワン アズワン アズワン シグマ光機 アズワン
                            通常価格 78,400円 63,700円 58,800円 96,040円 89,550円 59,700円 88,200円 10,300円 97,510円 950,000円 42,337円 200,000円 95,000円
                            通常出荷日 15日目   15日目~   15日目   19日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   19日目   15日目   15日目   15日目   15日目  

                            YAGレーザ集光レンズ NYシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました