(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラーコロラド #75(大型タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クーラーコロラド #75(大型タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,163円
税込単価
25,479円

【特長】・たっぷり収納できる大型タイプ【商品仕様】・サイズ:約W880mm×D...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3520-06

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

620028

1個

23,163( 25,479円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり収納できる大型タイプ
【商品仕様】
・サイズ:約W880mm×D410mm×H389mm
・質量:7.2kg
・材質:本体・フタ/ポリプロピレンフタパッキン/発泡ポリエチレン断熱材/発泡スチロール水抜栓パッキン/NBR(二トリルゴム)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーコロラド #75(大型タイプ)の型番620028のページです。
型番620028に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラーコロラド #75(大型タイプ)

クーラーコロラド #75(大型タイプ)

    クーラーコロラド #55(大型タイプ)

    クーラーコロラド #55(大型タイプ)

      サンコールドボックス #75 ふた付き

      サンコールドボックス #75 ふた付き

        アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

        アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

          ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ

          ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ

            サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き

            サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き

              アイスバケツ 4.5L

              アイスバケツ 4.5L

                折りたたみ式クーラーボックス 真空断熱材入

                折りたたみ式クーラーボックス 真空断熱材入

                  アイスバケツ 4.5L #1000

                  アイスバケツ 4.5L #1000

                    東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 0908-57-43-03

                    東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 0908-57-43-03

                      東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 201652-702000

                      東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 201652-702000

                        メーカー アステージ アステージ 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                        通常価格 23,163円 21,883円 60,798円 109,250円 14,550円 21,263円 24,302円 31,411円 18,102円 20,235円 20,235円
                        通常出荷日 1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   6日目~   3日目   1日目~   3日目   6日目   6日目  
                        アズワン型番 61-3520-06 61-3520-05 - - - - - - - - -

                        クーラーコロラド #75(大型タイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました