(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

封印ボトル

封印ボトル

通常単価(税別)
148円
税込単価
163円

使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 口内径(φmm):
    φ38
  • 材質:
    本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、一体型中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
  • 脚注:
    1ケースあたりの価格です。
  • 特長:
    使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
  • 内容量:
    1本

型番

TEA-250 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
全高(mm)
胴径(φmm)
型 番
メーカー商品名
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEA-250

250mL
131
φ62
TEA-250
封印ボトルTEA-250
2-5085-02
1本

1個

148( 163円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

封印ボトルの型番TEA-250のページです。
型番TEA-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

封印ボトル

封印ボトル

    ボトルディスペンサー Seripettor

    ボトルディスペンサー Seripettor

      角型広口びん 1000~4000mL HDPE/角型びん 開封確認用キャップのみ

      角型広口びん 1000~4000mL HDPE/角型びん 開封確認用キャップのみ

        PETG滅菌培地瓶

        PETG滅菌培地瓶

          ラボランPSサンプル管瓶

          ラボランPSサンプル管瓶

            UG軟膏壺(UVカットクリアタイプ)

            UG軟膏壺(UVカットクリアタイプ)

              タフテナー(強化タイプ)

              タフテナー(強化タイプ)

                ボトル

                ボトル

                  封印ボトル 3-374-04

                  封印ボトル 3-374-04

                    洗浄ボトル用ノズルキャップ

                    洗浄ボトル用ノズルキャップ

                      キャップシール

                      キャップシール

                        廃液貯蔵容器(広口タイプ) 酸性

                        廃液貯蔵容器(広口タイプ) 酸性

                          JPボトル 滅菌済

                          JPボトル 滅菌済

                            メーカー ニッコー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 148円 42,329円 92円 22,135円 6,080円 2,242円 150円 25,300円 735円 663円 1,600円 4,462円 20,650円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   11日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 - - - PS(スチロール)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - その他樹脂製容器 - - - -
                            形状 丸型 - - 丸型 丸型 丸型 - - - その他 - - -
                            口内径(φmm) φ38 - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、一体型中栓/LLDPE(リニアポリエチレン) - - - - - - - - - - - -
                            脚注 1ケースあたりの価格です。 - - - - - - - - - - - -

                            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました