(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッカトー SSA-Sチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSASTUBE-65551500
ニッカトー SSA-Sチューブ SSA-Sチューブ 65X55X1500

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
180,320円 168,310円
税込単価
198,352円 185,141円

ニッカトー【特長】・耐熱衝撃性に優れる。状:チューブ使用温度(℃):1800

詳細情報を確認する

  • 形状:
    チューブ
  • 使用温度(℃):
    1800
  • 化学組成:
    SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%

型番

SSASTUBE-65551500 解除

Loading...

商品情報を表示

SSASTUBE-65551500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSASTUBE-65551500

65×55×1500
61-0160-30

1個

180,320円

168,310

( 185,141円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニッカトー
【特長】
・耐熱衝撃性に優れる。
状:チューブ
使用温度(℃):1800

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッカトー SSA-Sチューブの型番SSASTUBE-65551500のページです。
型番SSASTUBE-65551500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッカトー SSA-Sチューブ

ニッカトー SSA-Sチューブ

    アズワン SSA-Sチューブ

    アズワン SSA-Sチューブ

      シリコンスポンジシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜

      シリコンスポンジシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜

        SSA-S絶縁管 SSASZETU-21200

        SSA-S絶縁管 SSASZETU-21200

          アズワン SSA-S絶縁管

          アズワン SSA-S絶縁管

            ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L

            ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L

              シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

              シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

                シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜

                シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜

                  メーカー ニッカトー アズワン ケニス ニッカトー アズワン コクゴ ケニス ケニス
                  通常価格 170,000円 170,000円 7,836円 50,960円 52,000円 8,500円 12,800円 7,410円
                  通常出荷日 8日目~   8日目~   9日目   15日目   15日目   10日目   6日目   9日目  
                  形状 チューブ - - - - - - -
                  使用温度(℃) 1800 - - 1800 - - - -
                  化学組成 SiO2/0.1%、Al2O3/99.6% - - SiO2/0.1%、Al2O3/99.6% - - - -

                  ニッカトー SSA-Sチューブのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SSASTUBE-1121001500
                  SSASTUBE-1201101500
                  SSASTUBE-1501381500
                  SSASTUBE-70601500
                  SSASTUBE-75651500
                  SSASTUBE-90801500
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (mm)
                  アズワン型番

                  342,000円

                  ( 376,200円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  112×100×150061-0160-62

                  376,000円

                  ( 413,600円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  120×110×150061-0160-65

                  463,000円

                  ( 509,300円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  150×138×150061-0160-68

                  196,000円

                  ( 215,600円 )
                  1個 あり

                  19日目

                  70×60×150061-0160-34

                  214,620円

                  ( 236,082円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  75×65×150061-0160-38

                  275,000円

                  ( 302,500円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  90×80×150061-0160-46

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました