(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェハー用ピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ID-2ACPRSA
ウェハー用ピンセット ウェハーヨウピンセット

通常価格(税別)
6,200円
税込価格
6,820円

【仕様】・ウェハー用ピンセットです。・耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    ウエハー
  • 先端幅(mm):
    -
  • 全長(mm):
    130
  • 材質:
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強
  • 耐熱温度(℃):
    260~300
  • 特長:
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
  • 内容量:
    1本

型番

ID-2ACPRSA 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ID-2ACPRSA

ID-2ACPR
ウェハー用ピンセットID-2ACPR
ID-2ACPR
1-9915-03
1本

1個

6,200( 6,820円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ウェハー用ピンセットです。
・耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
・先端の交換が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェハー用ピンセット

ウェハー用ピンセット

    ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

    ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

      MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

      MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

        MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

        MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

          耐酸性ピンセット(SCC)

          耐酸性ピンセット(SCC)

            強靭精密ピンセット

            強靭精密ピンセット

              クリーンルーム用ラボハンマー

              クリーンルーム用ラボハンマー

                MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                  MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                  MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                    トング H912 全長(mm) 100~200

                    トング H912 全長(mm) 100~200

                      精密ピンセット No.3

                      精密ピンセット No.3

                        精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

                        精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

                          MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                          MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                            メーカー IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 6,200円 6,200円 7,100円 12,358円 2,800円 5,011円 30,152円 5,084円 9,299円 10,600円 7,900円 8,566円 11,616円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット その他特殊工具 ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 ウエハー ウエハー マイスター マイスター 特殊 精密 - マイスター マイスター その他 精密 精密 マイスター
                            先端幅(mm) - - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 130 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強 - - - - - - - - - - - -

                            ウェハー用ピンセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました