(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,051円
税込単価
45,156円

・サイズ:25.3×75.3・厚み(mm):1.05±0.15・抵抗値:100...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0863-28-42-54

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SI0100M 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI0100M

1個

41,051( 45,156円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・サイズ:25.3×75.3
・厚み(mm):1.05±0.15
・抵抗値:100Ω
・剥離防止シート:MAS
・包装:25枚入

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚の型番SI0100Mのページです。
型番SI0100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚

ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚

    ITOコートスライド 抵抗値100Ω 25枚

    ITOコートスライド 抵抗値100Ω 25枚

      ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

      ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

        ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)

        ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)

          ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(東京硝子器械)

          ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(東京硝子器械)

            ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

            ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

              ITOコートスライド 抵抗値100Ω

              ITOコートスライド 抵抗値100Ω

                チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

                チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

                  チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ

                  チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ

                    チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)

                    チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)

                      スーパーフロストプラス 白 12-550-15 144枚入

                      スーパーフロストプラス 白 12-550-15 144枚入

                        郵送用スライドグラスケース 5枚用 100入(松浪硝子工業)

                        郵送用スライドグラスケース 5枚用 100入(松浪硝子工業)

                          チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)

                          チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)

                            メーカー 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 松浪硝子工業 東京硝子器械 松浪硝子工業 三商 松浪硝子工業 東京硝子器械
                            通常価格 41,051円 32,974円 59,027円 75,555円 75,555円 59,027円 32,974円 56,337円 24,150円 26,565円 33,145円 11,202円 26,565円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   19日目   6日目   6日目  
                            TGK型番 0863-28-42-54 0863-28-42-53 0863-28-42-51 0863-28-42-52 - - - 0863-28-42-48 - 0863-28-42-45 - 0863-14-22-16 -

                            ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました