(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3123-075 組織培養用フラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3123-075 組織培養用フラスコ

通常単価(税別)
42,139円
税込単価
46,353円

【商品仕様】・培養面積(cm2):75・首部形状:カントネック・容量(mL):...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9712-78

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3123-075 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3123-075

1個

42,139( 46,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・培養面積(cm2):75
・首部形状:カントネック
・容量(mL):270
・推奨培地:15~22.5
・入数:100

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3123-075 組織培養用フラスコの型番3123-075のページです。
型番3123-075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3123-075 組織培養用フラスコ

3123-075 組織培養用フラスコ

    1123-075浮遊培養用フラスコ

    1123-075浮遊培養用フラスコ

      1103-025浮遊培養用フラスコ

      1103-025浮遊培養用フラスコ

        3103-025-MYP組織培養フラスコ

        3103-025-MYP組織培養フラスコ

          3103-025 組織培養用フラスコ

          3103-025 組織培養用フラスコ

            1143-225浮遊培養用フラスコ

            1143-225浮遊培養用フラスコ

              マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

              マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

                細胞培養ペトリディッシュ

                細胞培養ペトリディッシュ

                  メーカー AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス 東京硝子器械 アズワン
                  通常価格 42,139円 42,139円 75,231円 17,860円 75,231円 28,144円 25,470円 16,689円
                  通常出荷日 1日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   7日目   1日目  
                  アズワン型番 61-9712-78 61-9712-84 61-9712-83 61-9712-76 61-9712-75 61-9712-85 - -

                  3123-075 組織培養用フラスコのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました