(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KGC-10MC-04
吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 ボウドクマスク

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
437円
税込単価
481円

【仕様】・GASABSORBINGCANS(低濃度用)・マイティミクロン1型用...

詳細情報を確認する

型番

KGC-10MC-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

KGC-10MC-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGC-10MC-04

吸収缶KGC-10MC-03
KGC-10MC-03(フィルタ-付)
4984596267824
1-4549-02

5個

437( 481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・GASABSORBINGCANS(低濃度用)
・マイティミクロン1型用-02を取り付けて、防じん機能付き吸収間(S1)として使用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用の型番KGC-10MC-04のページです。
型番KGC-10MC-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

    吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC)

    吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC)

      吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

      吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

        直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

        直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

          吸収缶 CA-104NII ハロゲン・酸性ガス 5入

          吸収缶 CA-104NII ハロゲン・酸性ガス 5入

            CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

            CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

              防毒マスク用吸収缶 ダイオキシン対策用/土壌汚染対策用

              防毒マスク用吸収缶 ダイオキシン対策用/土壌汚染対策用

                吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC) CAシリーズ

                吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC) CAシリーズ

                  直結式小型吸収缶 吸収缶

                  直結式小型吸収缶 吸収缶

                    メーカー 興研 重松製作所 アズワン 重松製作所 東京硝子器械 重松製作所 アズワン アズワン 重松製作所
                    通常価格 325円 481円 281円 477円 2,640円 3,829円 2,420円 520円 455円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目~  
                    商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - - 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                    商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 防毒 -
                    適応ガス 有機ガス用 - - - - - - - -

                    吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    作業時の安全対策
                    評価 5.0満足度:5.02023/08/21
                    アンモニアが発生する箇所で使用した。物はメーカー製であり不満はない。ただ、最小注文個数や納期などはモ○タロウに劣ると思うのでその点改善してもらいたい。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    KGC-10L
                    KGC-1M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    メーカー商品名 メーカー型番 JANコード アズワン型番

                    350円

                    ( 385円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    吸収缶KGC-10LKGC-10L49845962681286-8389-12

                    325円

                    ( 358円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    吸収缶(低濃度用)有機ガス用KGC-1MKGC-1M49845962654246-8389-01

                    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました