(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスピレーター A-1000S TGK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アスピレーター A-1000S TGK

通常単価(税別)
65,256円
税込単価
71,782円

【特長】・水道のない所や水道圧の低い場所でも手軽に減圧ができます。水槽内の水を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアーポンプ・アスピレーター
  • サイズ(mm):
    外形:255×351×406H
  • TGK型番:
    0594-64-74-03
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 2.8A
  • 重量(kg):
    6.7
  • 仕様:
    アスピレーター:金属製×2本、水槽容量:10l オーバーフローノズル付き
  • 排気速度(L/min):
    16(19)(50/60Hz)
  • 材質:
    ポンプ本体:ガラス入りナイロン、水槽・フタ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

210530

1個

65,256( 71,782円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道のない所や水道圧の低い場所でも手軽に減圧ができます。水槽内の水をポンプでアスピレーター部へ定圧循環し、減圧度を一定に保てます
・透明色のフタで水槽内の水の状態わ確認ができ、水槽は洗浄が簡単で取外しが可能な構造です
・排水規制に対応し水槽はポリプロピレン、パッキンはバイトンゴムを使用していますので耐薬品性、耐久性共にすぐれています
・耐薬品性に優れたふっ素樹脂アスピレーター(オプション)も取付可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アスピレーター A-1000S TGKの型番210530のページです。
型番210530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスピレーター A-1000S TGK

アスピレーター A-1000S TGK

    アスピレーター A-1000S 東京硝子器械

    アスピレーター A-1000S 東京硝子器械

      ポータブルアスピレーター MDA-015A

      ポータブルアスピレーター MDA-015A

        簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

        簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

          薬液移送ハンディポンプ

          薬液移送ハンディポンプ

            ハンドポンプ 本体/専用ホース/替ゴム

            ハンドポンプ 本体/専用ホース/替ゴム

              ステンレス真空トラップ W-ZEROシリーズ

              ステンレス真空トラップ W-ZEROシリーズ

                フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

                フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

                  薬注システム PTS

                  薬注システム PTS

                    手動式ピストンポンプ

                    手動式ピストンポンプ

                      マグネットポンプ 接続口 ホース口/ネジ口

                      マグネットポンプ 接続口 ホース口/ネジ口

                        真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

                        真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

                          メーカー 東京理化器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン タクミナ アズワン ケニス アズワン
                          通常価格 65,256円 65,256円 77,510円 22,000円 65,983円 31,564円 16,031円 5,739円 175,030円 98,247円 15,984円 34,520円
                          通常出荷日 6日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   12日目   8日目   7日目~   1日目  
                          商品タイプ エアーポンプ・アスピレーター エアーポンプ・アスピレーター その他 - ハンディーポンプ - - - その他 ハンディーポンプ 送液ポンプ -
                          サイズ(mm) 外形:255×351×406H 外形:255×351×406H 最大:W178×D300×H311 - - - - - 335×390×592.5 - - -
                          TGK型番 0594-64-74-03 - - - - - - - - - - -
                          電源 AC100V 50/60Hz 2.8A - - - - - - - - - - -
                          重量(kg) 6.7 - - - - - - - - - - -

                          アスピレーター A-1000S TGKのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました