(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本緑十字社 PKC-200 LEDソーラーチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本緑十字社 PKC-200 LEDソーラーチューブ

通常価格(税別)
26,134円
税込価格
28,747円

【特長】・無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。・夜間に自動点滅、ス...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9939-25

型番

PKC-200 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PKC-200

1個

26,134( 28,747円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。
・夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。
・昼間に点灯チェックができます。
【商品仕様】
・材質:ポリ塩化ビニール
・サイズ:Φ22mm×10m
・重量:約3.2kg
・10mチューブ(2本)とソーラーユニットのセットで、1ユニットとなります。
・ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本緑十字社 PKC-200 LEDソーラーチューブ

日本緑十字社 PKC-200 LEDソーラーチューブ

    アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ

    アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ

      LEDソーラーチューブ

      LEDソーラーチューブ

        チェーンスタンド用ポリ台

        チェーンスタンド用ポリ台

          ピカチューブ

          ピカチューブ

            バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mm

            バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mm

              BRS-YU バリアースタンド

              BRS-YU バリアースタンド

                ユニット コーンチェーン

                ユニット コーンチェーン

                  メーカー 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 ミツギロン工業 日本緑十字社 アズワン アズワン ユニット
                  通常価格 26,134円 26,134円 20,123円 597円 10,999円 45,400円 4,500円 2,416円
                  通常出荷日 8日目   8日目   4日目   1日目   4日目   8日目   8日目   1日目  
                  アズワン型番 61-9939-25 - - - - - - -

                  日本緑十字社 PKC-200 LEDソーラーチューブのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました