(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量型ステンレス加圧容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TM5B-SR
軽量型ステンレス加圧容器 キンゾクセイヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,909円
税込単価
58,200円

軽量で搬送用にも適したワンタッチレバーロック式の軽量型ステンレス加圧容器。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    真空・加圧容器
  • 材質:
    ステンレス
  • 使用圧力:
    0.49MPa以下
  • 取り出し口・加圧ポート接続部:
    トップポート(上部)Rc(PT)1/4
  • 仕様:
    ワンタッチレバーロック式
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS304)/Oリングシール:NBR(ニトリルゴム)/リリーフバルブ:パーフロOリング
  • 特長:
    軽量ですので搬送用にも適しています。加圧時にフタを開ける事ができない安全構造です。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TM5B-SR 解除

Loading...

 
カタログを表示

TM5B-SR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
径X高さ(mm)
重量(kg)
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM5B-SR

5L
ステンレス加圧容器 TM5B-SR
TM5B-SR
φ228X290
2.3
1-1916-01
1個

1個

52,909( 58,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で搬送用にも適したワンタッチレバーロック式の軽量型ステンレス加圧容器。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量型ステンレス加圧容器の型番TM5B-SRのページです。
型番TM5B-SRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量型ステンレス加圧容器

軽量型ステンレス加圧容器

    軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

    軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

      軽量型ステンレス加圧タンク

      軽量型ステンレス加圧タンク

        ステンレス加圧容器 TMC39

        ステンレス加圧容器 TMC39

          ステンレス加圧容器 TM39B-SR

          ステンレス加圧容器 TM39B-SR

            ふっ素樹脂試料分解容器 HUシリーズ

            ふっ素樹脂試料分解容器 HUシリーズ

              ハイバキューム缶 (キミツ) SUS304

              ハイバキューム缶 (キミツ) SUS304

                ステンレス加圧容器 TA

                ステンレス加圧容器 TA

                  ステンレス加圧容器 容量 5~39L

                  ステンレス加圧容器 容量 5~39L

                    ステンレス加圧容器 TM30B-SR

                    ステンレス加圧容器 TM30B-SR

                      ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

                      ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

                        ステンレス加圧タンク

                        ステンレス加圧タンク

                          ステンレスドラム缶容器

                          ステンレスドラム缶容器

                            メーカー ユニコントロールズ アズワン ケニス アズワン ユニコントロールズ ケニス アズワン アズワン ユニコントロールズ ユニコントロールズ アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 52,909円 52,594円 39,304円 132,061円 133,711円 19,000円 9,800円 172,474円 48,938円 127,938円 88,350円 96,900円 70,128円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   14日目   10日目   10日目   6日目~   1日目~   10日目   1日目~   10日目   10日目   14日目   9日目  
                            商品タイプ 真空・加圧容器 真空・加圧容器 真空・加圧容器 真空・加圧容器 - - 真空・加圧容器 - 真空・加圧容器 - 真空・加圧容器 真空・加圧容器 -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - ステンレス - ステンレス - ステンレス ステンレス -
                            使用圧力 0.49MPa以下 - - - - - - - - - - - -
                            取り出し口・加圧ポート接続部 トップポート(上部)Rc(PT)1/4 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ワンタッチレバーロック式 - - - - - - - - - - - -

                            軽量型ステンレス加圧容器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TM10B-SR
                            TM21B-SR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 メーカー商品名 メーカー型式 径X高さ
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            アズワン型番 内容量

                            58,695円

                            ( 64,565円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10Lステンレス加圧容器 TM10B-SRTM10B-SRφ228X4422.71-1916-02-

                            64,243円

                            ( 70,667円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            20Lステンレス加圧容器 TM21B-SRTM21B-SRφ228X6783.91-1916-03-

                            加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました