(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬ピンセット

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,600円
税込単価
10,560円

【特長】・強くストレートな先端・硬度No.1・800℃までの高温においても優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    特殊
  • サイズ(mm):
    120
  • 材質:
    合金(ニッケル・クロム・モリブデン)
  • メーカー商品名:
    超硬ピンセットQID-1NC
  • メーカー型式:
    ID-1NC
  • アズワン型番:
    2-5094-01
  • 仕様詳細:
    100%非磁性/プラスチックケース付き
  • 耐熱温度(℃):
    800
  • 硬度:
    60~64HRC
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ID-1NC

1本

1個

9,600( 10,560円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くストレートな先端
・硬度No.1
・800℃までの高温においても優れた強さ
・何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持
・SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度
・ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性
・100%非磁性

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ピンセットの型番ID-1NCのページです。
型番ID-1NCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ピンセット

超硬ピンセット

    超硬ピンセット ID-NCシリーズ

    超硬ピンセット ID-NCシリーズ

      精密ピンセット No.SS

      精密ピンセット No.SS

        精密ピンセット No.3C

        精密ピンセット No.3C

          精密ピンセット No.3

          精密ピンセット No.3

            精密ピンセット No.2 (強力細型)

            精密ピンセット No.2 (強力細型)

              耐酸性ピンセット(SCC)

              耐酸性ピンセット(SCC)

                ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

                ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

                  バキュームピックアップ 電池不要タイプ

                  バキュームピックアップ 電池不要タイプ

                    強靭精密ピンセット

                    強靭精密ピンセット

                      MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                      MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                        MEISTERピンセット No.00C チタン・耐酸鋼

                        MEISTERピンセット No.00C チタン・耐酸鋼

                          精密ピンセット No.2A

                          精密ピンセット No.2A

                            メーカー IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 9,600円 9,000円 7,900円 7,900円 7,900円 7,900円 2,800円 5,800円 16,391円 5,011円 9,299円 5,400円 7,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット その他特殊工具 ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 特殊 特殊 精密 精密 精密 精密 特殊 特殊 - 精密 マイスター マイスター 精密
                            サイズ(mm) 120 - - - - - - - - - - - -
                            材質 合金(ニッケル・クロム・モリブデン) - - - - - - <チップ>カーボン - - - - -
                            メーカー商品名 超硬ピンセットQID-1NC - - - - - - - - - - - -

                            超硬ピンセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました