(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印

通常単価(税別)
9,004円
税込単価
9,904円

【特長】ACEアルミナ質磁器(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0129-31-74-05

(i)ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

150R

1個

9,004( 9,904円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ACEアルミナ質磁器(スタンダード)
・アルミナ純度:>97%、(純度)
・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好
・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
【商品仕様】
・ACE 匣鉢のみ
・型式:ACE-150R
・外径×高さ(mm):150×50
・用途
・電子部品、電子材料などの焼成用容器。

(i)ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印の型番150Rのページです。
型番150Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印

アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印

    アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-60R MM印

    アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-60R MM印

      アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印

      アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印

        アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

        アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 9,004円 3,402円 12,569円 10,677円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  
          TGK型番 0129-31-74-05 0129-31-74-01 0129-31-79-24 -

          アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました