(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌機OS20-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

撹拌機OS20-S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,156円
税込単価
73,872円

【特長】・デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。・オーバーロードを検出...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    3-7011-01

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OS20-S

1個

67,156( 73,872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
・オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
・回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
【商品仕様】
・型番:OS20-S
・最大処理容量(L):20
・最大撹拌粘度(mPas):10000
・回転数:50~2200rpm
・最大トルク:40Ncm
・表示:LED
・速度表示精度:±3rpm
・オーバーロード表示:LEDライト
・回転制御:マイコン制御式
・モーター:ブラシレスモーター
・適用シャフト径:φ0.5~10mm
・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・消費電力:70W
・電源コード長:2m(3Pプラグ)
・サイズ:83×220×186mm
・重量:2.8kg
・防塵・防水(IP42)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌機OS20-Sの型番OS20-Sのページです。
型番OS20-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌機OS20-S

撹拌機OS20-S

    撹拌機 マイコン制御式

    撹拌機 マイコン制御式

      マグネチックスターラー アナログ(0~1500rpm/20L)

      マグネチックスターラー アナログ(0~1500rpm/20L)

        IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

        IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

          デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

          デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

            メーカー DLAB アズワン DLAB 三商 三商
            通常価格 67,156円 67,156円 38,889円 187,000円 138,222円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   19日目  
            アズワン型番 3-7011-01 - 3-7023-01 - -

            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました