(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルパックテスト 1-8170-53

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルパックテスト 1-8170-53

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,004円
税込単価
42,904円

【特長】・パックテストを反応試薬とするハンディタイプの単項目水質計です。・最大...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    1-8170-53

型番

DPM2-NO2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPM2-NO2

1個

39,004( 42,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パックテストを反応試薬とするハンディタイプの単項目水質計です。
・最大50件のデータ記録機能付きです。
・Bluetooth接続でパソコンへデータ転送可能です。
・測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。
・わずか1.5mLの検水で測定可能です。
【商品仕様】
・型番:DPM2-NO2
・測定項目:亜硝酸/亜硝酸態窒素
・測定範囲(mg/L):0.02~0.8・0.01~0.25
・測定時間:3分
・測定方法:パックテスト(発色試薬)による吸光光度法(光源:LED)
・測定水温条件:20~25℃(結露が無いこと)
・電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
・サイズ:68×145×48mm
・重量:210g(乾電池含む)
・防塵・防水構造:IP65(防噴流型)
・付属品:専用カップ(23×13×25mm)×5個
・JANコード:4589582933396
・内容量:1セット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルパックテスト 1-8170-53の型番DPM2-NO2のページです。
型番DPM2-NO2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルパックテスト 1-8170-53

デジタルパックテスト 1-8170-53

    デジタルパックテスト 1-8170-52

    デジタルパックテスト 1-8170-52

      デジタルパックテスト 1-8170-55

      デジタルパックテスト 1-8170-55

        デジタルパックテスト 1-8170-72

        デジタルパックテスト 1-8170-72

          デジタルパックテスト 1-8170-78

          デジタルパックテスト 1-8170-78

            デジタルパックテスト 1-8170-82

            デジタルパックテスト 1-8170-82

              デジタルパックテスト 1-8170-54

              デジタルパックテスト 1-8170-54

                デジタルパックテスト 1-8170-81

                デジタルパックテスト 1-8170-81

                  デジタルパックテスト 1-8170-51

                  デジタルパックテスト 1-8170-51

                    デジタルパックテスト 1-8170-58

                    デジタルパックテスト 1-8170-58

                      デジタルパックテスト 1-8170-68

                      デジタルパックテスト 1-8170-68

                        デジタルパックテスト 1-8170-61

                        デジタルパックテスト 1-8170-61

                          デジタルパックテスト 1-8170-57

                          デジタルパックテスト 1-8170-57

                            メーカー 共立理化学研究所 共立理化学研究所 共立理化学研究所 共立理化学研究所 共立理化学研究所 共立理化学研究所 共立理化学研究所 共立理化学研究所 共立理化学研究所 共立理化学研究所 共立理化学研究所 共立理化学研究所 共立理化学研究所
                            通常価格 39,004円 39,004円 39,004円 39,004円 39,004円 39,004円 39,004円 39,004円 39,004円 39,004円 39,004円 39,004円 39,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   10日目   10日目   12日目   19日目   1日目   10日目   10日目   8日目   8日目   10日目   1日目  
                            アズワン型番 1-8170-53 1-8170-52 1-8170-55 1-8170-72 1-8170-78 1-8170-82 1-8170-54 1-8170-81 1-8170-51 1-8170-58 1-8170-68 1-8170-61 1-8170-57

                            デジタルパックテスト 1-8170-53のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました