(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型EPDMパッキン付 50L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型EPDMパッキン付 50L

通常価格(税別)
44,061円
税込価格
48,467円

【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。・ワンタ...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0745-16

型番

CTL-39H/PEL 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTL-39H/PEL

1個

44,061( 48,467円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
・ワンタッチ開閉式レバーバンド
・容器の積み重ねが可能です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ387×H480
・容量:50L
・容器材質:SUS304・パッキン/EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型EPDMパッキン付 50L

密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型EPDMパッキン付 50L

    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型バイトンパッキン付 50L

    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型バイトンパッキン付 50L

      密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型バイトンパッキン付 50L

      密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型バイトンパッキン付 50L

        密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39 L型バイトンパッキン付 45L

        密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39 L型バイトンパッキン付 45L

          密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型EPDMパッキン付 50L

          密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型EPDMパッキン付 50L

            密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型NBRパッキン付 50L

            密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型NBRパッキン付 50L

              密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-33 A型EPDMパッキン付 25L

              密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-33 A型EPDMパッキン付 25L

                メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                通常価格 44,061円 55,360円 75,500円 63,113円 35,731円 35,731円 25,092円
                通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目  
                アズワン型番 61-0745-16 61-0744-70 61-0745-55 61-0745-54 61-0744-25 61-0744-40 61-0744-22

                密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型EPDMパッキン付 50Lのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました