(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-40B
マドコンライトオリコン(42.6L/52.7L) ジュシセイヨウキ

マドコンライトオリコン(42.6L/52.7L) C-40B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,720円
税込単価
6,292円

【特長】・透明窓と高強度フレームのニ重構造ですので、視認性を確保しながら、強度...

詳細情報を確認する

Loading...

C-40B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ(mm)
外形高さ範囲(mm)
メーカー商品名
有効内寸法(mm)
メーカー型番
種類
折りたたみ時の高さ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-40B

42.6
283
201-300
マドコンライトオリコンC-40B
493×335×258
C-40B(フタ付き)
フタ付き
67
2-102-02

1個

5,720( 6,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明窓と高強度フレームのニ重構造ですので、視認性を確保しながら、強度にも優れています。

Loading...

C-40Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マドコンライトオリコン(42.6L/52.7L)の型番C-40Bのページです。
型番C-40Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マドコンライトオリコン(42.6L/52.7L)

マドコンライトオリコン(42.6L/52.7L)

    マドコンライトオリコン(三甲)

    マドコンライトオリコン(三甲)

      折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

      折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

        コンテナ底敷用クッションプチプチ

        コンテナ底敷用クッションプチプチ

          透明扉付折りたたみコンテナー 50B2TM

          透明扉付折りたたみコンテナー 50B2TM

            41.6/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋)

            41.6/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋)

              薄型折りたたみコンテナ

              薄型折りたたみコンテナ

                折りたたみコンテナ 30~95L

                折りたたみコンテナ 30~95L

                  積水 苗カゴ

                  積水 苗カゴ

                    折りたたみコンテナ マドコンライト スライドロックフタ付

                    折りたたみコンテナ マドコンライト スライドロックフタ付

                      積水 窓あき折りたたみコンテナ

                      積水 窓あき折りたたみコンテナ

                        マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

                        マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

                           557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア

                          557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア

                            メーカー 三甲 アズワン 三甲 川上産業 ケニス エスコ トラスコ中山 積水テクノ成型 積水テクノ成型 三甲 積水テクノ成型 アズワン アイリスオーヤマ
                            通常価格 4,730円 4,390円 2,729円 7,229円 8,600円 5,560円 1,290円 6,041円 1,054円 3,457円 6,322円 3,760円 2,119円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ
                            ホワイト ホワイト - 透明 - 透明 - - - - ブルー - -
                            外形間口(mm) 530 530 - - - - 530 - 340 - - - -
                            外形奥行(mm) 366 366 - - - - 366 - 220 - - - -
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 - - - 501-600 - - 301-400 - - - -

                            マドコンライトオリコン(42.6L/52.7L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-50B
                            O-50B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            メーカー商品名 有効内寸法
                            (mm)
                            メーカー型番 種類 折りたたみ時の高さ
                            (mm)
                            アズワン型番

                            6,050円

                            ( 6,655円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            51.3336301-400マドコンライトオリコンC-50B493×335×311C-50B(フタ付き)フタ付き712-102-04

                            4,730円

                            ( 5,203円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            52.7325301-400マドコンライトオリコンO-50B493×335×311O-50B(フタ無し)フタ無し602-102-03

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました