(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上冷却遠心機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5427705007
卓上冷却遠心機 ブンリ ブンセキ ロカ

通常単価(税別)
75,227円
税込単価
82,750円

【特長】・プログラムは最大50件保存できます・最高回転数での遠心中でも4℃を維...

詳細情報を確認する

型番

5427705007 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ回転数その他
5427705007遠心分離機8900rpmオプション
商品情報を表示

5427705007 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
電源
回転数(rpm)
消費電力(W)
その他
詳細タイプ
仕様
遠心力・最大遠心力(XG)
メーカー商品名
型番
アズワン型番
重量(g)
特長
騒音(dB(A))
処理量・最大処理量
温度範囲(℃)
加速・減速時間(s)
回転制御
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5427705007

-
-
8900
-
オプション
クライオチューブ®用
アングルローターF-45-18-17-Cryo
8324
アングルローター 5427705007
5427705007
1-2663-15
-
プログラムは最大50件保存できます。最高回転数での遠心中でも4℃を維持し、停止中でもローターチャンバーを設定温度に保ちます。設定した回転数に達してからカウントダウンを開始するat set rpmや、迅速に設定温度に到達させるFast Temp機能が付いています。
-
1.0・2.0pクライオチューブRX18本
-
-
自動(定速)
1台

1個

75,227( 82,750円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プログラムは最大50件保存できます
・最高回転数での遠心中でも4℃を維持し、停止中でもローターチャンバーを設定温度に保ちます
・設定した回転数に達してからカウントダウンを開始するat set rpmや、迅速に設定温度に到達させるFast Temp機能が付いています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上冷却遠心機の型番5427705007のページです。
型番5427705007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上冷却遠心機

卓上冷却遠心機

    卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)

    卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)

      遠心機 回転数(rpm) 14680~21130

      遠心機 回転数(rpm) 14680~21130

        小型遠心機アクノ・プラス

        小型遠心機アクノ・プラス

          M-4000/4200用 スイングロータ ST-480M

          M-4000/4200用 スイングロータ ST-480M

            ケニス 小型遠心機

            ケニス 小型遠心機

              ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

              ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

                DLAB 遠心分離機 DM0412

                DLAB 遠心分離機 DM0412

                  メーカー エッペンドルフ アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン DLAB
                  通常価格 75,227円 75,227円 76,617円 26,838円 82,450円 17,575円 198,247円 96,800円
                  通常出荷日 8日目   8日目~   8日目   1日目   11日目   4日目   19日目   1日目  
                  商品タイプ 遠心分離機 遠心分離機 遠心分離機 遠心分離機 - 遠心分離機 - -

                  卓上冷却遠心機のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  5427700005
                  5427714006
                  5427716009
                  5427752005
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (mm)
                  電源 回転数
                  (rpm)
                  消費電力
                  (W)
                  その他 詳細タイプ 仕様 遠心力・最大遠心力
                  (XG)
                  メーカー商品名 型番 アズワン型番 重量
                  (g)
                  特長 騒音
                  (dB(A))
                  処理量・最大処理量 温度範囲
                  (℃)
                  加速・減速時間
                  (s)
                  回転制御 内容量

                  201,128円

                  ( 221,241円 )
                  1個 -

                  8日目

                  --4680-オプションMTP/PCRプレート用スイングローターA-2-MTP2204スイングローター 542770000554277000051-2663-18-プログラムは最大50件保存できます。最高回転数での遠心中でも4℃を維持し、停止中でもローターチャンバーを設定温度に保ちます。設定した回転数に達してからカウントダウンを開始するat set rpmや、迅速に設定温度に到達させるFast Temp機能が付いています。-MTP・DWP(高さ29aまで)・PCRプレート・スライド---1台

                  124,128円

                  ( 136,541円 )
                  1個 -

                  8日目

                  --11800-オプションPCR8連チューブ用アングルローターF-45-64-5-PCR13543アングルローター 542771400654277140061-2663-16-プログラムは最大50件保存できます。最高回転数での遠心中でも4℃を維持し、停止中でもローターチャンバーを設定温度に保ちます。設定した回転数に達してからカウントダウンを開始するat set rpmや、迅速に設定温度に到達させるFast Temp機能が付いています。-5/8ストリップPCRチューブX8連・0.2pPCRチューブX64本---1台

                  201,128円

                  ( 221,241円 )
                  1個 -

                  8日目

                  --7830-オプションファルコンRチューブ用アングルローターF-35-6-307197アングルローター 542771600954277160091-2663-17-プログラムは最大50件保存できます。最高回転数での遠心中でも4℃を維持し、停止中でもローターチャンバーを設定温度に保ちます。設定した回転数に達してからカウントダウンを開始するat set rpmや、迅速に設定温度に到達させるFast Temp機能が付いています。-15/50pファルコンRチューブX6本・採血管・オークリッジチューブ---1台

                  128,763円

                  ( 141,639円 )
                  1個 -

                  8日目

                  --13200-オプションスピンカラム・チューブ用アングルローターFA-45-24-11-kit19090卓上冷却遠心機542775200554277520051-2663-24---スピンカラムまたは1.5・2.0mLチューブ×24本---1個

                  遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました