(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液状シリコーン(接着用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

液状シリコーン(接着用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,472円
税込単価
2,719円

液状シリコーン【用途】・空気中の水分と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

特性

コード型番特性機能
タイプ硬化前特性硬化後特性用途
流動特性粘度
(25℃)P
{Pa・s}
タックフリ
ータイム
min
比重
(25℃)
硬さ
(JIS A)
引張り強さ
kgf/cm2
{MPa}
伸び
%
接着強さ
kgf/cm2
{MPa}
熱伝導率
cal/cm・s・℃
{W/m・K}
体積抵抗率
Ω・cm
絶縁破壊
電圧
kv/mm
誘電率
(60Hz)
誘電正接
(60Hz)















02TSE392一般用アルコール非流動性-5 1.043016{1.6}43015{1.5} 4.4×10-4{0.18}2×1015222.90.005---
10TSE397流動性500{50}10 1.042012{1.2}30012{1.2} 4.4×10-4{0.18}2×1015222.90.005--
11TSE399流動性25{2.5}10 1.043013{1.3}1408{0.8} 4.4×10-4{0.18}2×1015202.90.005---
01TSE382オキシム非流動性-10 1.042819{1.9}38017{1.7} 4.4×10-4{0.18} 1×1015232.90.004---
08TSE387流動性 600{60}90 1.042518{1.8}30013{1.3} 4.4×10-4{0.18} 1×1015202.90.004--
09TSE389流動性56{5.6}30 1.043019{1.9}1604{0.4} 4.4×10-4{0.18} 1×101520 2.70.009---
12TSE3826耐熱用非流動性-10 1.042920{2.0}40014{1.4} 4.4×10-4{0.18} 1×1015232.90.004---
13TSE322シール用接着付加型流動性1100{110}60(150℃)1.274535{3.4}23025{2.5} 6.9×10-4{0.29}2×1015212.80.001---

耐薬品性

薬品名体積変化薬品名体積変化

濃塩酸ASTM No.1オイル(150℃,70h)
塩酸(3%)ASTM No.3オイル(150℃,70h)
濃硫酸分解鉱油
硫酸(10%)ヒマシ油
濃硝酸亜麻仁油
硝酸(7%)シリコーンオイル(35℃,70h)
水酢酸
アセトン
酢酸ブチルアルコール
フッ酸分解エチルアルコール
クエン酸四塩化炭素×
リン酸ガソリン×



濃アンモニア水ミネラルスピリット×
アンモニア水(10%)トルエン×
水酸化カリウム(20%)水(常温)
水酸化ナトリウム(1%)沸騰水(70h)
水酸化ナトリウム(20%)

洗剤
水酸化ナトリウム(50%)フロン 12





塩化ナトリウム(10%)フロン 114
炭酸ナトリウム(2%)塩化メチル
炭酸ナトリウム(20%)-
過酸化水素水(3%)

※試験方法 硬化した液状シリコーンゴムを25℃で1週間浸漬後の体積変化
◎:10%以下、○:10~25%、△:25~75%、×:75%以上

製品仕様

TSE382Cの外観

TSE382Cの外観

特長

  • 接着性に優れている。金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質にプライマーなしで接着。
  • 腐食性がほとんどない。硬化の際、酸を放出せず、銅系以外の金属を腐食することがほとんどない。
  • 刺激臭がない。硬化の際、酢酸のような刺激臭のあるものを放出せず、屋内での作業にも充分使用可能。
  • 耐熱・耐寒性に優れている。55~200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持。
  • 耐候性に優れている。耐紫外線性、耐オゾン性、耐水性などに優れ、屋外で長時間使用してもほとんど劣化しない。
  • 電気特性に優れている。厳しい環境のもとでもその優れた電気特性を維持。
  • 取扱いが簡単。チューブあるいはカートリッジから押し出すだけで、常温で硬化し、ゴムになる。
  • TSE382-Cは、UL746Bの温度指数Elec.150℃、Mech.140℃およびUL94HB認定取得品(File No. E56745)。

用途

  • 電気、通信機器の絶縁防水シール
  • 計器類の防水、防塵、気密のための接着シール
  • 自動車、船舶などのウィンドシール
  • 金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着
  • その他、耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール

使用上の注意

  • 被着体の表面は、清掃、乾燥を十分に行ってください。
  • 取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
  • 未硬化のものが皮膚に長く付着しないよう、注意してください。
  • 金属への影響はほとんどありませんが、銅系金属については、ガスが抜けにくい箇所の使用は、変色や腐食の原因になることがありますので注意してください。
  • 局所排気装置を運転し、換気をよくしてご使用ください。
  • 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
  • 子供の手の届かない所に保管してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSE3826

耐熱性(LU746B200℃)
液状シリコーンTSE3826 100g
TSE3826
6-377-12
1本(100g)

1個

2,472( 2,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液状シリコーン
【用途】
・空気中の水分と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型のシリコーン接着シール材
・硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質にプライマーなしで接着
・硬化の際、酸を放出せず、銅系以外の金属を腐食することがほとんどない
・硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れている
【用途】
・電気通信機器などの接着シール材に最適
・自動車部品、一般計器類のガスケット、シール材として最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

液状シリコーン(接着用)の型番TSE3826のページです。
型番TSE3826に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液状シリコーン(接着用)

液状シリコーン(接着用)

    液状シリコーン(接着用) TSEシリーズ

    液状シリコーン(接着用) TSEシリーズ

      シリコーン接着剤 TSE3941

      シリコーン接着剤 TSE3941

        アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

        アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

          ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

          ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

            ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

            ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

              ボンド多用途屋外用

              ボンド多用途屋外用

                無機系耐熱接着剤

                無機系耐熱接着剤

                  アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

                  アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

                    PTFE接着剤

                    PTFE接着剤

                      高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                      高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                        ドータイト 常温乾燥タイプ

                        ドータイト 常温乾燥タイプ

                          サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

                          サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

                            メーカー モメンティブ アズワン アズワン 東亜合成 ヘンケル コクゴ コニシ スリーボンド アズワン アズワン スリーボンド アズワン コニシ
                            通常価格 1,967円 1,970円 4,362円 2,293円 23,129円 929円 1,342円 3,261円 27,000円 2,250円 1,774円 10,200円 4,383円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目~   4日目   7日目   1日目   6日目   10日目   1日目   6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 - その他接着剤 接着剤1液タイプ
                            内容量 1本(100g) - - - - - - - - - - - -

                            液状シリコーン(接着用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            精密機器
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/13
                            通常商社より購入しておりましたが、単価アップ及びロットアップの話が出てきたため、スポット的に少量を購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ポリカーボネート(PC)の接着は可能ですか?
                            A
                            ポリカーボネートの接着は可能です。ただし、接着時にポリカーボネートが油分などで汚れているとひび割れや強度低下が発生する可能性があります。実際に試したうえでご判断ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSE322
                            TSE382C
                            TSE387W
                            TSE389C
                            TSE392C
                            TSE397C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番 内容量

                            5,775円

                            ( 6,353円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            接着シール用淡青液状シリコーン TSE322 100gTSE3226-377-13-

                            1,967円

                            ( 2,164円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他一般用、非流動性クリアー液状シリコーンTSE382C 100gTSE382C6-377-01-

                            2,280円

                            ( 2,508円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            流動性(高粘度)液状シリコーン TSE387W 100gTSE387W6-377-08-

                            2,413円

                            ( 2,654円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他流動性(低粘度)クリアー液状シリコーン TSE389C 100gTSE389C6-377-09-

                            2,842円

                            ( 3,126円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他非流動性、MIL-A-46146A適合クリアー液状シリコーンTSE392C 100gTSE392C6-377-02-

                            3,470円

                            ( 3,817円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他流動性(高粘度)クリアー液状シリコーン TSE397C 100gTSE397C6-377-10-

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました