(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 バリアボックス BRB-5/BRB-450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 バリアボックス BRB-5/BRB-450【10~20個入り】

通常価格(税別)
10,658円 ~ 17,006円
税込価格
11,724円 ~ 18,707円

【特長】・降雨試験、落下試験(IATA PI650準拠)に合格、耐水性・堅牢性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法(mm)
TGK型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
外寸200×120×30
0436-57-43-08
外装容器(紙製)×20、セキュリティラベル×20
1組(20セット入)

1パック

20個入り

10,658( 11,724円 )

6日目

外寸290×185×95
0436-57-43-09
外装容器(紙製)×10、緩衝材×20、セキュリティラベル×10
1組(10セット入)

1パック

10個入り

17,006( 18,707円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・降雨試験、落下試験(IATA PI650準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れたカテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器です
・用域に組立可能なコンパクトタイプ
・常温輸送用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 バリアボックス BRB-5/BRB-450

東京硝子 バリアボックス BRB-5/BRB-450

    液体窒素保存容器(LABシリーズ)

    液体窒素保存容器(LABシリーズ)

      輸送ボックスiP-TEC(R)

      輸送ボックスiP-TEC(R)

        バイオボックスPLUS SBE-P45

        バイオボックスPLUS SBE-P45

          液体窒素保存容器サーモシリーズ サーモ20・30用台車

          液体窒素保存容器サーモシリーズ サーモ20・30用台車

            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 三商
            通常価格 10,658円 178,530円 114,660円 53,802円 82,800円
            通常出荷日 6日目   1日目~   9日目   8日目   19日目  
            商品タイプ その他 - - - -

            東京硝子 バリアボックス BRB-5/BRB-450のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました