(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PU指先コート手袋(ブラストン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PU指先コート手袋(ブラストン)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,780円
税込単価
6,358円

【特長】・フィット性・作業性に優れています。【用途】・クリーンルーム・精密機械...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • 材質:
    その他
  • 厚み(mm):
    0.2
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    7
  • 材質詳細:
    ナイロン100%(手袋部)/ポリウレタン(PUR)(すべり止め部)
  • その他仕様:
    クリーンパック仕様

Loading...

製品仕様

型番 61-3229-73 61-3229-74 61-3229-75 61-3229-76
コード番号 303-4577 303-4569 303-4542 303-4551
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手の平周り(cm)
メーカー型番
サイズ(寸法)
全長(mm)
アズワン型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC16M

M
グリーン(リストカラー)
17
BSC16M
7.5cm(中指長さ)
210
61-3229-74
220

1パック

10個入り

5,780( 6,358円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット性・作業性に優れています。
【用途】
・クリーンルーム・精密機械工業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PU指先コート手袋(ブラストン)の型番BSC16Mのページです。
型番BSC16Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PU指先コート手袋(ブラストン)

PU指先コート手袋(ブラストン)

    PU指先コート手袋(アズワン)

    PU指先コート手袋(アズワン)

      PU手の平コート手袋

      PU手の平コート手袋

        PU手の平コート手袋(ロングタイプ)ブラストン

        PU手の平コート手袋(ロングタイプ)ブラストン

          PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

          PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

            ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

            ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

              クリーンルーム用インナー手袋

              クリーンルーム用インナー手袋

                PVC手袋ロング テクスチャータイプ(100枚入)

                PVC手袋ロング テクスチャータイプ(100枚入)

                  制電手袋PU加工(ロング)

                  制電手袋PU加工(ロング)

                    アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                    アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                      クリーン用耐熱手袋

                      クリーン用耐熱手袋

                        PVC手袋ロング 薄手・スムースタイプ(100枚入)

                        PVC手袋ロング 薄手・スムースタイプ(100枚入)

                          無塵手袋 3096

                          無塵手袋 3096

                            メーカー ブラストン アズワン アズワン ブラストン アズワン ブラストン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 5,780円 5,365円 6,585円 8,013円 8,013円 9,110円 2,700円 3,860円 8,365円 2,755円 5,803円 3,269円 7,680円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   7日目   7日目   1日目   7日目~   7日目~   6日目~   1日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋 手袋
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100 1000 1000 - - 1000 1000
                            材質 その他 その他 その他 その他 その他 ナイロン その他 その他 その他 ナイロン - その他 ポリウレタン・ポリエステル
                            厚み(mm) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.1 0.3 - - 0.1 -
                            JIS B9920・ISO14664-1(クラス) 7 - - 7 - ISO Class7相当 - - - - - - -

                            PU指先コート手袋(ブラストン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSC16L
                            BSC16LL
                            BSC16S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手の平周り
                            (cm)
                            メーカー型番 サイズ(寸法) 全長
                            (mm)
                            アズワン型番 重量
                            (g)

                            5,780円

                            ( 6,358円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            Lグレー(リストカラー)18BSC16L7.8cm(中指長さ)22061-3229-75220

                            5,780円

                            ( 6,358円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            LLイエロー(リストカラー)19BSC16LL8cm(中指長さ)23561-3229-76240

                            5,780円

                            ( 6,358円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            Sホワイト(リストカラー)16BSC16S7.2cm(中指長さ)20061-3229-73200

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました