(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLB-1010-15NIR1
円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ CLB-1010-15NIR1ヘイオウレンズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,450円
税込単価
18,095円

【特長】・円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲...

詳細情報を確認する

  • 反射防止膜コート波長域:
    633~1064nm

型番

CLB-1010-15NIR1 解除

Loading...

商品情報を表示

CLB-1010-15NIR1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
コバ厚(mm)
A(mm)
B(mm)
曲率半径
中心厚 tc(mm)
バックフォーカス
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLB-1010-15NIR1

−15
4
10
10
7.79mm
2.2
−16.4mm
61-6924-67

1個

16,450( 18,095円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。
・シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。
・光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。
・シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。
・※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。
・※必ず凹面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズの型番CLB-1010-15NIR1のページです。
型番CLB-1010-15NIR1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

    円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

    円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

      リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

      リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

        球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

        球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

          球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ

          球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ

            球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)

            球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)

              リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズ

              リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズ

                メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                通常価格 15,800円 11,400円 10,250円 2,906円 5,253円 10,950円 10,750円
                通常出荷日 15日目   15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目~   15日目  
                反射防止膜コート波長域 633~1064nm 633~1064nm 633~1064nm ノーコート 633~1064nm 400~700nm ノーコート

                円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                CLB-1010-20NIR1
                CLB-1010-25NIR1
                CLB-1010-30NIR1
                CLB-1010-40NIR1
                CLB-1020-15NIR1
                CLB-1020-20NIR1
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                焦点距離
                (mm)
                コバ厚
                (mm)
                A
                (mm)
                B
                (mm)
                曲率半径 中心厚 tc
                (mm)
                バックフォーカス アズワン型番

                16,450円

                ( 18,095円 )
                1個 あり

                15日目

                −203101010.38mm1.7−21.1mm61-6924-68

                16,450円

                ( 18,095円 )
                1個 あり

                15日目

                −253101012.98mm2−26.3mm61-6924-69

                15,800円

                ( 17,380円 )
                1個 あり

                15日目

                −303101015.57mm2.2−31.4mm61-6924-70

                15,800円

                ( 17,380円 )
                1個 あり

                15日目

                −403101020.76mm2.4−41.6mm61-6924-71

                19,400円

                ( 21,340円 )
                1個 あり

                15日目

                −15410207.79mm2.2−16.4mm61-6924-72

                20,050円

                ( 22,055円 )
                1個 あり

                15日目

                −203102010.38mm1.7−21.1mm61-6924-73

                実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました