(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
160,101円
税込価格
176,111円

【特長】・脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。・ステップ幅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 天板高さ(m):
    1.46~1.82
  • 仕様1:
    滑り止めモール付
  • アズワン型番:
    61-9749-71

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SKY-18-4 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SKY-18-4

1個

160,101( 176,111円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。
・ステップ幅60mmの幅広タイプです。
【商品仕様】
・材質:アルミ
・質量(kg):26.9
・最大使用質量(kg):150
・天板高さ(m):1.46~1.82
・天板寸法(mm):1560×520
・手がかり棒:4本
・ステップ幅(mm):60

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」

SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」

    四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

    四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

      可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

      可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

        足場台 (脚部伸縮式)

        足場台 (脚部伸縮式)

          四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

          四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

            CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

            CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

              足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

              足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

                足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

                足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

                  [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

                  [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

                    四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                    四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                      足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

                      足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

                        四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

                        四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

                          4脚アジャスト式 足場台

                          4脚アジャスト式 足場台

                            メーカー ナカオ アズワン ナカオ トラスコ中山 アズワン アズワン ナカオ ナカオ エスコ アズワン エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 160,101円 143,862円 94,328円 28,509円 86,450円 99,431円 39,123円 29,592円 122,020円 46,844円 128,880円 34,621円 74,250円
                            通常出荷日 12日目   12日目   2日目~   1日目   12日目   10日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 10日目   2日目   当日出荷可能 9日目   4日目  
                            商品タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ - 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ
                            最大使用質量(kg) 150 150 150 150 150 150 100 100 150 100 150 100 120
                            天板高さ(m) 1.46~1.82 - - - - 1.53~1.84 - - - - - 0.60~0.91 -
                            仕様1 滑り止めモール付 - (社)仮設工業会認定品 - - - 折りたたみ式 - - - - - -
                            アズワン型番 61-9749-71 - - - - - - - - - - - -

                            SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました