(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーン耐熱手袋ロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H200-55
シリコーン耐熱手袋ロング クリーンルームヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,286円
税込単価
28,915円

200℃の熱を加えても樹脂が溶ける心配のないシリコーンをアウター手袋に使用し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    その他
  • 厚み(mm):
    2.95
  • サイズ:
    L
  • 耐熱温度(℃):
    (目安値)/200(約7秒)
  • 素材耐熱温度(℃):
    (目安値)/200(約7秒)
  • 材質詳細:
    表面/シリコン、中手/断熱布、裏地/化繊
  • 特長:
    完全防水(無縫製・無溶着)で、耐薬品性に優れています。
  • 内容量:
    1双

型番

H200-55 解除

Loading...

 
カタログを表示

H200-55 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H200-55

550
シリコン耐熱手袋ロングH200-55
H200-55
4940656920535
1-9821-01
1双

1個

26,286( 28,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

200℃の熱を加えても樹脂が溶ける心配のないシリコーンをアウター手袋に使用し、断熱素材をインナー手袋に使用した二重構造の断熱用手袋です。
手に触れる面は独自の特殊加工を施し、発塵しにくい構造となっているため、異物混入を抑制し、発塵を忌避する場面での使用にも適しています。
●完全防水のため浸水の心配もなく、耐薬品性に優れているため液体窒素等の液化ガスの取り扱い時にもおすすめです。
●生理的に不活性なシリコーンを使用しているため、食品業界での使用においても高い安全性を提供することができます。
●耐熱性に優れているため、半導体に触れる作業時や半導体製造現場、クリーンルーム内で高温の物を取り扱う作業にも適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン耐熱手袋ロングの型番H200-55のページです。
型番H200-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーン耐熱手袋ロング

シリコーン耐熱手袋ロング

    シリコーン耐熱手袋ロング H200シリーズ

    シリコーン耐熱手袋ロング H200シリーズ

      クリーン手袋(SLタイプ)

      クリーン手袋(SLタイプ)

        クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

        クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

          クアラテック手袋 パウダーフリー

          クアラテック手袋 パウダーフリー

            500℃対応クリーン用耐熱手袋 MZ654

            500℃対応クリーン用耐熱手袋 MZ654

              クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)

              クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)

                クリーンノール手袋(耐溶剤)

                クリーンノール手袋(耐溶剤)

                  クリーン用耐熱手袋

                  クリーン用耐熱手袋

                    プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

                    プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

                      クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

                      クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

                        クリーンルーム用耐熱手袋 ザイロガード クリーンパック

                        クリーンルーム用耐熱手袋 ザイロガード クリーンパック

                          クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-M

                          クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-M

                            メーカー ダイヤゴム アズワン ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 東京硝子器械 マックス(手袋) マックス(手袋)
                            通常価格 18,552円 19,886円 36,024円 3,500円 4,399円 18,753円 3,300円 1,359円 5,803円 11,042円 5,067円 18,392円 10,211円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 手袋 - 手袋 手袋 - - 手袋 手袋 - 手袋 手袋 手袋 -
                            材質 その他 - ポリウレタン・ポリエステル 二トリルゴム - - 二トリルゴム ポリウレタン・ポリエステル - その他 ポリウレタン・ポリエステル その他 -
                            厚み(mm) 2.95 - - - - - - 0.2 - 3.5 - - -
                            サイズ L - - - - - - - - フリー フリー フリー -
                            耐熱温度(℃) (目安値)/200(約7秒) - - - - - - - - - - - -

                            シリコーン耐熱手袋ロングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H200-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 JANコード アズワン型番 内容量

                            18,552円

                            ( 20,407円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            400シリコーン耐熱手袋H200-40LH200-4049406569204361-9821-02-

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました