(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準ガス プッシュ缶タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1020-11002
標準ガス プッシュ缶タイプ ヒョウジュンガス プッシュカンタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,086円
税込単価
11,095円

標準ガスは試験・研究用ならびに機器校正のためのものです。これ以外の用途では使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【その他】その他
  • 充填量(l):
    4.5
  • 充填圧力(MPa):
    0.8
  • 脚注:
    混合ガスの純度は製造時の目安を示します。実際の濃度は缶表面のラベルをご覧ください。
  • 内容量:
    1本(4.5L)

型番

1020-11002 解除

Loading...

 
カタログを表示

1020-11002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ガス名
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
純度(%)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1020-11002

エタン(C2H6)
標準ガス(プッシュ缶タイプ)エタン
エタン(C2H6)
2-4067-02
99.5
1本(4.5L)

1個

10,086( 11,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準ガスは試験・研究用ならびに機器校正のためのものです。
これ以外の用途では使用しないようお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ガス プッシュ缶タイプの型番1020-11002のページです。
型番1020-11002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準ガス プッシュ缶タイプ

標準ガス プッシュ缶タイプ

    標準ガス プッシュ缶タイプ 4.5L

    標準ガス プッシュ缶タイプ 4.5L

      ガス量調節器 1020-20105

      ガス量調節器 1020-20105

        黄銅管(直)MTBRシリーズ

        黄銅管(直)MTBRシリーズ

          スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-8 8×12 20m巻

          スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-8 8×12 20m巻

            スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-4 4×6 20m巻

            スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-4 4×6 20m巻

              真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻

              真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻

                SPパッキン PTFE製

                SPパッキン PTFE製

                  メーカー ジーエルサイエンス アズワン ジーエルサイエンス アズワン 三商 三商 三商 東京硝子器械
                  通常価格 10,086円 11,200円 13,908円 5,795円 38,184円 28,429円 28,414円 7,951円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   8日目~   12日目   19日目   19日目   6日目  
                  商品タイプ 素材 素材 その他 - - - - パッキン
                  材質 【その他】その他 【その他】その他 【その他】その他 - - - - 【樹脂】ふっ素樹脂
                  充填量(l) 4.5 - - - - - - -
                  充填圧力(MPa) 0.8 - - - - - - -
                  脚注 混合ガスの純度は製造時の目安を示します。実際の濃度は缶表面のラベルをご覧ください。 - - - - - - -

                  標準ガス プッシュ缶タイプのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  分光計測
                  評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                  少量の基準サンプルが必要だったが、高圧ガスボンベを買わずに済んだ。スプレー缶は低圧なので高圧ガスに該当せず、ルール的にも使いやすい。(ほぼ)全量使用するには真空ポンプなどが必要だった。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1020-11001
                  1020-11003
                  1020-11201
                  1020-11202
                  1020-11205
                  1020-11206
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ガス名 メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番 純度
                  (%)
                  内容量

                  10,086円

                  ( 11,095円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  メタン(CH4)標準ガス(プッシュ缶タイプ)メタンメタン(CH4)2-4067-0199.9-

                  10,086円

                  ( 11,095円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  エチレン(C2H4)標準ガス(プッシュ缶タイプ)エチレンエチレン(C2H4)2-4067-0399.5-

                  10,086円

                  ( 11,095円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  水素(H2)標準ガス(プッシュ缶タイプ)水素水素(H2)2-4067-2199.9-

                  10,300円

                  ( 11,330円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  酸素(O2)標準ガス(プッシュ缶タイプ)酸素酸素(O2)2-4067-2299.9-

                  11,200円

                  ( 12,320円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ヘリウム(He)標準ガス(プッシュ缶タイプ)ヘリウムヘリウム(He)2-4067-2599.9-

                  10,086円

                  ( 11,095円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  アルゴン(Ar)標準ガス(プッシュ缶タイプ)アルゴンアルゴン(Ar)2-4067-2699.9-

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました