(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンズ ・ クリーニング ・ ティッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2105-862
レンズ ・ クリーニング ・ ティッシュ メガネヨウヒン

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,070円
税込単価
5,577円

レンズなどの水分・グリースの拭き取りに。サイズ(mm):100×150/200...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ティシュ
  • 特長:
    非常に強く、使用後残ったりすることはありません。化学的に純粋で、吸収性も高く、表面の水分やグリースも除去します。
  • 材質:
    セルロース

型番

2105-862 解除

Loading...

 
カタログを表示

2105-862 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
枚数(枚)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2105-862

200×300
1箱(100枚)
6-723-03

2個

5,070( 5,577円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レンズなどの水分・グリースの拭き取りに。
サイズ(mm):100×150/200×300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンズ ・ クリーニング ・ ティッシュの型番2105-862のページです。
型番2105-862に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レンズ ・ クリーニング ・ ティッシュ

レンズ ・ クリーニング ・ ティッシュ

    デミスト3 眼鏡レンズ曇り止め

    デミスト3 眼鏡レンズ曇り止め

      保護めがね用クリーナークロス

      保護めがね用クリーナークロス

        GREENCROSS 塗料用ゴーグル

        GREENCROSS 塗料用ゴーグル

          曇止剤 デミスト3

          曇止剤 デミスト3

            レンズ ・ クリーニング ・ ティッシュ セルロース製

            レンズ ・ クリーニング ・ ティッシュ セルロース製

              セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

              セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                保護ゴーグル 207FC

                保護ゴーグル 207FC

                  セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                  セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                    メガネのふくだけシートクリーナー&くもり止め

                    メガネのふくだけシートクリーナー&くもり止め

                      メガネのくもり止め濃密ジェル

                      メガネのくもり止め濃密ジェル

                        山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

                        山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

                          セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

                          セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

                            メーカー GEヘルスケア・ジャパン 山本光学 山本光学 アークランド グリーンクロス 山本光学 アズワン 山本光学 日本光器製作所 トラスコ中山 ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション 山本光学 トラスコ中山
                            通常価格 5,070円 1,141円 581円 3,263円 943円 5,070円 1,095円 1,542円 288円 564円 714円 871円 682円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ティシュ - - - - ティシュ - - - - - - -
                            特長 非常に強く、使用後残ったりすることはありません。化学的に純粋で、吸収性も高く、表面の水分やグリースも除去します。 - - - - - - - - - - - -
                            材質 セルロース - - - - - - - - - - - -

                            レンズ ・ クリーニング ・ ティッシュのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2105-841
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シートサイズ
                            (mm)
                            枚数
                            (枚)
                            アズワン型番

                            13,800円

                            ( 15,180円 )
                            2個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100×1501ケース(25枚×25パック)6-723-02

                            ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました