(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペトリフィルム培地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6404EC
ペトリフィルム培地【1~20個入り】 ビセイブツケンサヨウヒン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,520円
税込単価
15,972円

均一な乾式フィルム状のできあがり培地。【特長】・培地調節が不要な微生物検査用品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

型番対象菌種培地培養温度培養時間測定するコロニー仕様
6400AC一般生菌改良型標準培地35±1℃48±3時間赤色のコロニーACプレート
6406AC一般生菌改良型標準培地35±1℃48±3時間赤色のコロニーACプレート
6410CC大腸菌群改良型VRB培地35±1℃24±2時間気泡を伴う赤色のコロニーCCプレート
6416CC大腸菌群改良型VRB培地35±1℃24±2時間気泡を伴う赤色のコロニーCCプレート
6402CC大腸菌群改良型VRB培地35±1℃指定:
6~14時間
確定:
8~24時間
気泡を伴う赤色のコロニーRCCプレート
6412CC大腸菌群改良型VRB培地35±1℃指定:
6~14時間
確定:
8~24時間
気泡を伴う赤色のコロニーRCCプレート
6404EC大腸菌群・
大腸菌(E.coli)
改良型VRB培地35±1℃24±2時間
or
48±4時間
E.coli:気泡を伴う青色のコロニー
大腸菌群:気泡を伴う青色と赤色のコロニー
ECプレート
6414EC大腸菌群・
大腸菌(E.coli)
改良型VRB培地35±1℃24±2時間
or
48±4時間
E.coli:気泡を伴う青色のコロニー
大腸菌群:気泡を伴う青色と赤色のコロニー
ECプレート
6434SEC大腸菌(E.coli)選択培地42±1℃24±2時間青緑色のコロニーSECプレート
6435SEC大腸菌(E.coli)選択培地42±1℃24±2時間青緑色のコロニーSECプレート
6420EB腸内細菌科菌群改良型VRBG培地35±1℃24±2時間気泡を伴う赤色のコロニー、
黄色の変色域を伴う赤色のコロニー、
気泡と黄色の変色域を両方伴う赤色のコロニー
EBプレート
6421EB腸内細菌科菌群改良型VRBG培地35±1℃24±2時間気泡を伴う赤色のコロニー、
黄色の変色域を伴う赤色のコロニー、
気泡と黄色の変色域を両方伴う赤色のコロニー
EBプレート
6407YMカビ・酵母抗生物質含有培地20~25℃3~5日カビ:大型で境界がはっきりしないコロニー
酵母:小型で境界がはっきりしたコロニー
YMプレート
6417YMカビ・酵母抗生物質含有培地20~25℃3~5日カビ:大型で境界がはっきりしないコロニー
酵母:小型で境界がはっきりしたコロニー
YMプレート
6490STX黄色ブドウ球菌改良型ベアード・
パーカー培地
35±1℃
or
37±1℃
(プレート)
24±2時間
(プレート)
赤紫色のユロニーのみ:
黄色ブドウ球菌
赤紫色以外のユロニーも含む場合:
STXディスクを使用した確認試験を行う
STXプレート
6491STX黄色ブドウ球菌改良型ベアード・
パーカー培地
35±1℃
or
37±1℃
(プレート)
24±2時間
(プレート)
赤紫色のユロニーのみ:
黄色ブドウ球菌
赤紫色以外のユロニーも含む場合:
STXディスクを使用した確認試験を行う
STXプレート
6492STX黄色ブドウ球菌改良型ベアード・
パーカー培地
35±1℃
or
37±1℃
(ディスク)
1~3時間
(ディスク)
ピンク色のハローを伴うコロニー:
黄色ブドウ球菌
STXディスク
6493STX黄色ブドウ球菌改良型ベアード・
パーカー培地
35±1℃
or
37±1℃
(ディスク)
1~3時間
(ディスク)
ピンク色のハローを伴うコロニー:
黄色ブドウ球菌
STXディスク
6425-----スプレッダー
6450AQHC一般生菌改良型標準培地35±2℃48±3時間赤色のコロニーAQHCプレート
6452AQHC一般生菌改良型標準培地35±2℃48±3時間赤色のコロニーAQHCプレート
商品情報を表示

6404EC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
アズワン型番
特長
仕様詳細
脚注
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6404EC

E.coli及び大腸菌群数測定用
ペトリフィルム 培地 6404EC
6404EC
4987580019713
6-8641-03
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調整は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管および培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。
世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
「食品衛生検査指針微生物編2004」収載製品保存方法:2~8℃
スプレッダー1個
1ケース(25枚×2袋)

1個

14,520( 15,972円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

均一な乾式フィルム状のできあがり培地。
【特長】
・培地調節が不要な微生物検査用品
・指示薬によりコロニーが染色され、数えやすい
・使用後の廃棄が容易
・保管及び培養時のスペースを取りらない
・スタンプ法としても使用可能
・BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法
・付属品:スプレッダー×1個(6490STX・6491STX・6492STX・6493STX除く)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペトリフィルム培地の型番6404ECのページです。
型番6404ECに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペトリフィルム培地

ペトリフィルム培地

    ペトリフィルム培地

    ペトリフィルム培地

      汚染度チェック用キット

      汚染度チェック用キット

        ペトリフィルム 培地 PMシリーズ

        ペトリフィルム 培地 PMシリーズ

          ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ

          ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ

            メーカー スリーエムジャパン アズワン アズワン ケニス ケニス
            通常価格 320円 308円 13,509円 15,070円 42,800円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   9日目~   5日目  
            商品タイプ 培地 培地 微生物検査関連用品 培地 培地

            ペトリフィルム培地のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            6400AC
            6402CC
            6406AC
            6407YM
            6410CC
            6412CC
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様 メーカー商品名 メーカー型番 JANコード アズワン型番 特長 仕様詳細 脚注 付属品 内容量

            15,620円

            ( 17,182円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            生菌数測定用ペトリフィルム6400AC一般生菌数測定6400AC49875800197066-8641-01均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調整は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管および培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。「食品衛生検査指針微生物編2004」収載製品保存方法:2~8℃スプレッダー1個1ケース(50枚×2袋)

            9,570円

            ( 10,527円 )
            1個 あり

            1日目

            大腸菌群迅速測定用ペトリフィルム 6402CC6402CC07073873935196-8641-10均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調整は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管および培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。「食品衛生検査指針微生物編2004」収載製品保存方法:2~8℃スプレッダー1個1ケース(25枚×2袋)

            104,500円

            ( 114,950円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            生菌数測定用ペトリフィルム 6406AC6406AC49875800197376-8641-05均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調整は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管および培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。「食品衛生検査指針微生物編2004」収載製品保存方法:2~8℃スプレッダー1個1ケース(50枚×20袋)

            28,930円

            ( 31,823円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            カビ・酵母測定用ペトリフィルム 6407YM6407YM49875800190896-8641-08均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調整は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管および培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。「食品衛生検査指針微生物編2004」収載製品保存方法:2~8℃スプレッダー1個1ケース(50枚×2袋)

            7,810円

            ( 8,591円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            大腸菌群数測定用ペトリフィルム6410CC大腸菌群数測定6410CC49875800197206-8641-02均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調整は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管および培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。「食品衛生検査指針微生物編2004」収載製品保存方法:2~8℃スプレッダー1個1ケース(25枚×2袋)

            65,835円

            ( 72,419円 )
            1個 あり

            1日目

            大腸菌群迅速測定用ペトリフィルム 6412CC6412CC07073873935026-8641-11均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調整は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管および培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。「食品衛生検査指針微生物編2004」収載製品保存方法:2~8℃スプレッダー1個1ケース(25枚×20袋)

            培地カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました