(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,900円
税込価格
3,190円

抜群の防護性とフィット感を両立した保護めがね。【特長】・フレーム部のみが柔軟に...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 材質:
    レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ナイロン
  • 仕様詳細:
    フレックスフレームタイプ、レンズ:ハードコート防曇加工
  • 重量(g):
    31
  • 紫外線カット率:
    99.9%
  • 規格詳細:
    JIST8147規格品

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ):関連画像

YS-390PET-AF/NVの外観

  • 品番:2-9075-01
  • 型番:YS-390PET-AF/NV
  • 色:ネイビー
JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ):関連画像

YS-390PET-AF/BKの外観

  • 品番:2-9075-02
  • 型番:YS-390PET-AF/BK
  • 色:ブラック
JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ):関連画像

YS-390PET-AF/ORの外観

  • 品番:2-9075-03
  • 型番:YS-390PET-AF/OR
  • 色:オレンジ

製品仕様

  • 材質:レンズ/ポリカーボネート(ハードコート防曇加工)、フレーム/ナイロン
  • UVカット率:99.9%
  • JIS規格:JIST8147規格品
  • 重量:31g
  • フレックスフレームタイプ

開発秘話

 

長時間の装着でも違和感のないフィット感を実現しました。日本人に合わせた、より快適な装着性と使用感を実現する、それがジャパンフィット設計です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
保護メガネYS-390PET-AF/BK
YS-390PET-AF/BK
2-9075-02

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

ネイビー
保護メガネYS-390PET-AF/NV
YS-390PET-AF/NV
2-9075-01

5個

2,900( 3,190円 )

1日目

オレンジ
保護メガネYS-390PET-AF/OR
YS-390PET-AF/OR
2-9075-03

5個

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の防護性とフィット感を両立した保護めがね。
【特長】
・フレーム部のみが柔軟に動き、高い防護性能と光学性能をキープしたままジャストフィットする。
・フレックスフレーム採用で掛け心地が良い。
・アイカップフレーム採用で顔面にフィットする。
・ソフトノーズパッド・ノンスリップラバーテンプルを採用し、ズレを防止する
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ)

JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ)

    JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

    JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

      JIS安全メガネ SN-715PRO

      JIS安全メガネ SN-715PRO

        TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

        TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

          山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

          山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

            JIS安全メガネ(防曇加工・クッションスポンジ付き)

            JIS安全メガネ(防曇加工・クッションスポンジ付き)

              セーフティゴーグル(塗装作業用)

              セーフティゴーグル(塗装作業用)

                一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

                一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

                  山本光学 一眼型保護メガネ SN-737

                  山本光学 一眼型保護メガネ SN-737

                    一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

                    一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

                      JIS保護メガネ SN-770

                      JIS保護メガネ SN-770

                        JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

                        JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

                          飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)

                          飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)

                            メーカー 山本光学 アズワン 山本光学 トラスコ中山 山本光学 アズワン 山本光学 トラスコ中山 山本光学 山本光学 東京硝子器械 アズワン 山本光学
                            通常価格 2,900円 2,755円 3,050円 2,860円 1,693円 3,210円 1,877円 1,131円 2,702円 1,338円 3,606円 1,400円 1,989円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル
                            規格 JIS JIS - JIS JIS - - JIS JIS JIS JIS JIS -
                            曇り止め - -
                            UVカット
                            耐静電性 -

                            JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました